Verander van taal :
Beschrijving artikel
Voorbeeld foto's
Hoeveelheid
Kettingschakels voor buitendiameter
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 kettingschakel
E4.21.100.100/150.0 x 39 kettingschakel
E4.32.10.075/220.0 x 25 kettingschakel
E4.32.15.150/230.0 x 31 kettingschakel
E4.42.15.125/400.0 x 35 kettingschakel
E4.42.20.200/400.0 x 41 kettingschakel
E4.56.20.150/750.0 x 41 kettingschakel
E4.56.25.250/750.0 x 49 kettingschalm
Montagebeugel voor buitendiameter
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 set
Scheider voor buitendiameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x elk 2. kettingschakel
T2111 4 x elk 2. kettingschakel
32.5.1 2 x elk 2. kettingschakel
32.5.1 4 x elk 2. kettingschakel
42.5.1 2 x elk 2. kettingschakel
42.5.1 5 x elk 2. kettingschakel
56.5.1 2 x elk 2. kettingschakel
56.5.1 4 x elk 2. kettingschakel
Trekontlasting voor de buitendiameter:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
trekontlasting bestaande uit trekontlastingsseparator of tiewrap-plaat incl. Kabelbinder
geleidingsgoot zonder glijstang voor buitendiameter
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 stuk.
IE14.2.800S.100.01 x 1 stuk.
IE14.2.900S.100.01 x 1 stuk.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 stuk.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 stuk.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 stuk.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 stuk.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 stuk.
chainflex® kabel zijn ongemonteerde kabel voor bewegende toepassingen in kabelgeleiding of voor robottoepassingen, faalveilig met 36 maanden garantie.