Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Solutions pour les machines textiles

Polymères hautes performances sans graisse et sans entretien pour l'industrie textile

L'absence de graisse et la présence de composants insensibles à la poussière sont une des toute premières priorités de l'industrie textile. Les polymères hautes performances tribo-optimisés et sans entretien igus répondent de façon optimale à ces exigences et à bien d'autres. Les produits igus n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et convainquent par une longue durée de vie et un mouvement fluide même en présence de cadences élevées dans les machines textiles.
 
Contacter un Technico-Commercial


Boîte d'échantillons industrie textile

Demander une boîte d'échantillons gratuite

Tout pour l'industrie textile

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons renferme les principaux produits igus dédiés à l'industrie textile ainsi que des informations sur leur utilisation typique. Parmi ces produits, des chaînes porte-câbles, des paliers lisses, des paliers à semelle, des paliers clips, des rotules lisses, des roulements à billes, des câbles, des tribo-rubans et des guidages linéaires.

Demander une boîte d'échantillons gratuits

Sélection de produits pour l'industrie du textile
 

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

xiros BB-6000

Roulements à billes xiros®

  • Sans graisse et sans entretien , rinçage possible
  • Faible poids
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance à la saleté

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

Paliers lisses iglidur®

Paliers lisses iglidur®

  • Sans graisse et sans entretien 
  • Résistance à la corrosion et à la saleté
  • Résistance élevée à la compression et à l'usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement mécanique élevé

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

igubal

Rotules lisses igubal®

  • Sans graisse et sans entretien 
  • Produits très économiques
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Absence de corrosion
  • Utilisation possible dans les liquides

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

drylin W

Guidage linéaire compact drylin® W

  • Produits très économiques
  • Sans graisse et sans entretien 
  • Résistance à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible poids

e2000

Chaînes porte-câbles

  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille
  • Disponibles comme chaîne porte-câbles et gaine fermée
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Etriers pour le guidage de tuyaux d'aspiration par exemple

Câbles chainflex

Câbles chainflex®

  • Garantie chainflex® de 36 mois
  • Confectionnés ou non
  • Mis au point pour les applications en mouvement
  • Durée de vie calculable en ligne

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut !

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.


Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests

Le laboratoire de tests dry-tech® Les paliers lisses iglidur® et les guidages linéaires drylin® sont testés tous azimuts dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.
Le laboratoire de tests câbles chainflex® et chaînes porte-câbles Découvrez rapidement notre laboratoire de tests pour câbles chainflex® et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de test sont effectués tous les ans.

Les produits igus® faisant leurs preuves dans l'industrie textile


Nous contacter

Vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations sur l'utilisation de nos chaînes porte-câbles, paliers lisses, guidages linéaires, etc. dans les machines textiles ? Nos spécialistes sont à votre entière disposition pour y répondre.
 
  Contacter un spécialiste


Service livraison igus®

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24