Verander van taal :

De UniShed 2 ontwikkeld door Gitec GmbH is 's werelds eerste harnasloze jacquardweefmachine.
Met de UniShed2 heeft Gitec GmbH een compleet nieuw type weefmachine ontwikkeld en daarmee een echte innovatie. De machines werken namelijk zonder het elektromechanische "harnas" en maken in plaats daarvan gebruik van vibrerende assen, die zijn gelagerd in glijlagers van igus®. Er worden lagerbussen gebruikt die gemaakt zijn van het hoogwaardige polymeer iglidur® J3.
De textielindustrie is nauw verbonden met de naam Jacquard: Rond 1800 vond Joseph-Marie Jacquard in Lyon het naar hem genoemde weefgetouw uit, dat via ponskaarten het individuele weefpatroon scant. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de fabrieksautomatisering en ook aan de ontwikkeling van de computertechnologie: bijna honderd jaar later gebruikten pioniers als Herman Hollerith ponskaarten als gegevensdragers voor de eerste machines voor geautomatiseerde gegevensverwerving.
"Aanvankelijk gebruikten we glijlagers van een andere fabrikant, die technisch perfect werkten maar vrij duur waren. Omdat de textielindustrie erg prijsgevoelig is en elke afzonderlijke as vele malen wordt opgeslagen, zijn we overgestapt op igus® lagers."
Roland Micheln, hoofd ontwikkeling bij Gitec GmbH

igus verkoopadviseur Joachim Mayr en hoofd ontwikkeling bij Gitec Roland Michel
Deze innovatie biedt talloze voordelen. Hoofd ontwikkeling Roland Michel "De machines bieden absolute vrijheid bij het patronen omdat het proces beter gecontroleerd kan worden. Ze werken uiterst betrouwbaar omdat elke draad optisch wordt bewaakt. De machines zijn ook zeer compact en verbruiken ongeveer 20% minder energie."
Een eerste prototype van de UniShed 2 wordt al in de praktijk getest door een gebruiker en andere worden getest bij Gitec. De ontwikkeling trekt veel aandacht in de textielindustrie en Gitec verwacht een duurzaam marktsucces: "We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe principe de oude technologie met 80% zal vervangen."
Bovendien is de vochtopname van dit materiaal, dat sinds begin dit jaar samen met 15 andere hoogwaardige polymeren in het standaardprogramma is opgenomen, lager. Deze specificatie is ook erg belangrijk voor Gitec, zoals Roland Michel uitlegt: "Onze machines worden vaak gebruikt in landen waar de luchtvochtigheid erg hoog is. Daar kan het plastic tijdens de opslag opzwellen, wat de lagerspeling beïnvloedt."