Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Betere techniek en lagere kosten
motion plastics voor
staalfabrieken

Bestand tegen hitte en stof onder extreme omstandigheden

Van staalfabrieken en cokes ovens, hoogovens, gieterijen en walserijen tot materiaalopslag - igus biedt een geschikte oplossing voor de energietoevoer voor alle vereisten van een moderne geïntegreerde staalfabriek.  Extreme condities zoals hitte- en stofontwikkeling, hoge vereisten ten aanzien van de nauwkeurigheid, lange rijwegen en deels zeer dynamische bewegingen vragen om individuele oplossingen voor elke toepassing.
We hebben de oplossing voor vrijwel elke toepassing en in onze materialen laten we staal en andere metalen volledig achterwege. Stalen systemen zijn reeds met succes vervangen door energietoevoersystemen gemaakt van hoogwaardige polymeren wegens hun uitzonderlijke geschiktheid in vele heavy-duty situaties.

De eisen zijn hoog, wij voldoen er aan:

  • Kosteneffectief modulair design
  • Bewezen, getest materiaal met igus systeemgarantie
  • Lange levensduur met weinig onderhoud
  • Bestand tegen corrosie, vuil, chemicaliën en hoge temperaturen
  • Lichtgewicht en zeer sterk
  • TÜV-getest

Neem nu contact op met een expert

Kabelrups E4.1

Kabelrups E4.1
Voor hoge belastingen, lange vrijdragende lengten en ook voor glijdende toepassingen.

Kabelrups 4040HD

Kabelrupsserie 4040HD/5050HD
Hoge treksterkte (20% hogere treksterkte dan in de serie 4040). Standaard voor lange rijwegen.

Rol-kabelrups 5050RHD

Kabelrupsserie 4040R/5050R
Rijwegen tot 800 meter mogelijk. Snelheden tot wel 6 m/s mogelijk

Kabelrupsserie P4.1

Kabelrupsserie P4.1
Rijwegen van meer dan 1.000 meter.  Snelheden van meer dan 5 m/s.  Weinig trillingen en geluid dankzij roller met gedeeld profiel.

readychain

Aansluitklare energietoevoersystemen
Installatie-klare kabelrups-systemen en geconfectioneerde kabels voor uw machines. Geen minimum bestelhoeveelheid, levering in 1 tot 10 dagen!

chainflex kabels

chainflex kabels
Voor gebruik in kabelrupsen. Talloze kabeltypen met verschillende goedkeuringen en conformiteitscertificaten.


Voorspelbaar onderhoud

"smart plastics" verbeteren de betrouwbaarheid van uw systemen.
Intelligente producten rapporteren de onderhoudsdatum tijdens bedrijf en integreren naadloos in uw processen.

Ontdek meer over smart plastics

Succesvol in gebruik in staalfabrieken

Energietoevoer op de transportkraan voor staalplaten bij de warmwalserij van Thyssen Krupp

Betrouwbare energietoevoer tijdens het transport van platen
In Thyssen Krupp's warmwalserij in Duisburg, voorziet een geconfectioneerde readychain kabelrups de BANG 180transportkraan voor staalplaten betrouwbaar van energie. Weinig installatieruimte, bestand tegen hoge temperaturen en zware verontreiniging, en een probleemloze werking - de igus oplossing voldoet perfect aan de eisen en werd in een korte tijd op de kraanbrug geïnstalleerd.

Energietoevoer op de buitenkraan van de staalfabriek van Corus Rail

Heavy Duty voor Engelse staalfabriek
Bij de spoorweg leverancier "Corus Rail", vervangen igus kabelrupsen de voormalige vrijhangende festoons op hal- en buitenkranen. Wij ontwierpen het volledig geconfectioneerd nieuwe energietoevoersysteem, bestaande uit sterke kunststof kabelrupsen, aluminium geleidegoten en chainflex kabels die specifiek zijn gekozen voor dynamische toepassingen in zware, corrosieve omgevingen.


Meer informatie

Projectplanning kabelrups