Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Sichere Leitungsführung für Sheerleg Krane bei bis zu 45 kg/m Leitungsgewicht

Für zwei Sheerleg-Krane setzen die Betreiber auf robuste Kunststoff-Energieketten mit Mittelband.

Für zwei Sheerleg-Krane wurde eine sicher Energieführung zum verstellbaren Kranausleger gesucht. Die Herausforderungen der Schwerlast-Krane waren hoch: Hohe Leitungsgewichte von bis zu 45 kg/m sowie lange Verfahrwege erforderten eine robuste Leitungsführung für den Langzeiteinsatz. Heute übernehmen zwei Heavy Duty-Kunststoff-Energieketten diese Aufgabe. Mit Mittelband ausgelegt gewährleisten sie die benötigte Stabilität und beweisen sich im Dauereinsatz.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E4/4, ausgelegt in gleitender Variante sowie als Rollen-Energiekette
  • Anforderungen: Lange Verfahrwege, hohe Leitungsgewichte, hohe Verfahrgeschwindigkeit- und Beschleunigung, hoch korrosive Umgebung auf hoher See
  • Branche: Offshore, Krane
  • Erfolg für den Kunden: Die Heavy-Duty Energieketten sind als Mehrband-Ketten ausgelegt und tragen die hohen Zusatzlasten problemlos. In einem Fall als Rollen-Energiekette ausgelegt, wird die benötigte Antriebsenergie deutlich reduziert und der Verschleiß gesenkt.
Sheerleg Kran

Problem

Für den Schiffbau aber auch die Umsetzung anderer Konstruktionen wie etwa Brücken sind Sheerleg-Krane heute unersetzlich. Mit einem A-Frame ausgestattet, können die Offshore-Krane teils schwere Lasten von mehreren tausend Tonnen heben.
Für die Zuführung sensibler Leitungen für Strom oder Daten zu dem verstellbaren Kranausleger müssen daher absolut zuverlässige Komponenten zum Einsatz kommen. Neben auf hoher See typischen Umständen wie aggressiver Korrosion und starkem Wind kommen auch je nach Bauart des Sheerleg-Krans weitere Anforderungen hinzu. Gerade bei den groß dimensionierten Schwerlastkranen sind die Verfahrwege lang und die zu bewegenden Leitungsgewichte entsprechend hoch. Bei diesen zwei Sheerleg-Projekten suchten die Planer entsprechend nach einer verschleißarmen und dauerhaft sicheren Leitungsführung, die eine hohe Planungssicherheit gewährleisten kann.

Lösung

In beiden Projekten kommt das für den Offshore-Bereich ausgelegte Kunststoff-Energiekettensystem E4/4 zum Einsatz, das als Mittelband-Ketten ausgelegt auch für hohe Zusatzlasten geeignet ist. Die konkreten Lasten von 34,6 kg/m bzw. 45 kg/m werden mit diesen "Heavy Duty"-Energieketten auf den Verfahrwegen von 54 m bzw. 74,4 m dauerhaft zuverlässig bewegt. Dabei wird eine Beschleunigung der Kette von bis zu 1,0 m/s2 erreicht sowie eine Verfahrgeschwindigkeit von 1,0 m/s bzw. 1,2 m/s. Bei der letzteren Anwendung wurde die Leitungsführung sogar als Rollen-Energiekette ausgeführt, die die Reibung gegenüber der gleitenden Variante noch weiter reduziert, die Antriebsleistung im Vergleich auf unter 25 % senken kann und so auch bei großdimensionierten Kranen eine hohe Planungssicherheit gewährleistet. Als Kunststoff-Energieketten ausgelegt sind sie zudem insbesondere für den Offshore-Bereich geeignet, da sie einerseits ein geringes Eigengewicht mit sich bringen und korrosionsbeständig sind.
Energiekette Sheerleg Kran
Energiekette Sheerleg Kran

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH