Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Hoogwaardige polymeren voor de offshore‑industrie

De omstandigheden op zee zijn ruw en stellen zeer hoge eisen aan componenten. Zeewater, hoge en lage temperaturen, schokken, trillingen door wind en beweging, dit alles oefent veel belasting uit op kabels, slangen en energietoevoersystemen. Wij beschikken over producten die geschikt zijn voor deze speciale toepassingslocaties. In windturbines, op boorschepen of op olieboortorens, zorgen ze voor een betrouwbare toevoer van energie, zowel op de cantilever als in de zeer dynamische pipe handling. Licht en onderhoudsvrij. Dankzij ons engineering team en DNV GL en NEK-gecertificeerde chainflex kabels, bieden we ook aansluitklare complete systemen die op maat zijn gemaakt voor uw behoeften.

igus kabelrupsen toegepast op een boorplatform

Voordelen van igus producten:

  • Aansluitklare complete systemen
  • 100% corrosievrij, bestand tegen zeewater en heavy duty getest
  • Langere levensduur, bijvoorbeeld in vergelijking met stalen kabelrupsen en servicelussen
  • Tot wel 70% lichter dan stalen kabelrupsen
  • Kabels speciaal ontwikkeld voor kabelrupsen met overeenkomstige certificaten voor de olie- en gasindustrie


8 hoogtepunten in een video van 3 minuten

Onze innovaties in 2020 voor de offshore, olie- en gasindustrie
Verbeter techniek, verlaag kosten: met nieuwe kabelrupsmodellen, chainflex kabels en isense meet- en bewakingssystemen, speciaal afgestemd op de eisen van de sector.
 
U kunt meer informatie vinden over deze en andere productinnovaties op onze 400 mgrote beursstand. U kunt de beurs virtueel ontdekken, alleen of samen met onze industrie-specialist. Maak nu een afspraak voor een virtuele rondleiding voorzien van persoonlijk advies:

Reserveer nu een digitale rondleiding

Nieuw in 10/2020:
kabelpakket voor TopDrive systemen in
e-loop

Nieuw in 10/2020:
snel en eenvoudig in het gebruik, volledig zonder gereedschappen

Nieuw in 10/2020:
slijtage-metend tussenschot met zonnecel voeding

Modulair e-loop kabelrups-systeem

Het alternatief voor de servicelus voor het veilig geleiden van kabels in hangende toepassingen. Ideaal voor driedimensionale toepassingen.

  • Combineert de voordelen van een kunststof kabelrups met die van een zeer sterk trekkoord.
  • Binnenin de kabelrups draagt het trekkoord de trekkrachten over aan de bevestigingselementen en de constructie. Het resultaat is dat de kabels volledig vrij van belasting blijven.
  • Handig: individuele kabels kunnen worden vervangen.

Ontdek nu meer over de e-loop

Offshore toepassingen


motion plastics voor de offshore industrie

Offshore kabelrupsen

Kabelrupsen voor hoge belastingen in moeilijke omgevingen

  • Bestand tegen corrosie en UV-straling
  • Extreem sterk en onderhoudsvrij
  • Gemakkelijke assemblage en lange levensduur

Offshore kabelrups OSC

Offshore kabelrups

  • Kabels altijd binnen bereik 
  • Trekkrachten tot 187 kN mogelijk
  • Kabelbescherming in extreem zware omstandigheden

Geconfectioneerde readychain kabelrups

Geconfectioneerde kabelrups-systemen

  • 95% minder confectioneringstijd
  • Reduceer montagetijd
  • Plug & play oplossingen, bijvoorbeeld voor top-drives

Offshore rotatiesysteem

Turnkey kabelrups-systemen voor roterende bewegingen

  • Rotatiesystemen tot wel 900° rotatie
  • Eenvoudige integratie in de structuur van de klant
  • Uitgebreide systeemgarantie mogelijk

Offshore chainflex kabel

Kabels met DNV GL en NEK certificaat

Meer dan 370 gecertificeerde stuurstroom-, servo-, motor- en robotkabels evenals bus-, data- encoder- en glasvezelkabels

Glijlager en natte lineaire geleiding

Smeermiddelvrije lagertechniek voor de offshore industrie

  • Smeermiddelvrij, corrosievrij en onderhoudsvrij
  • Meer dan 45 materialen uit voorraad - het juiste materiaal voor elke toepassing


Whitepaper:

Hoogwaardige polymeer-oplossingen voor boorinstallaties

De flexibiliteit van polymeren heeft kabelrupsen en energietoevoersystemen tot een gewaardeerde aanwinst voor de olie- en gasindustrie gemaakt. Wat zijn de voordelen van igus energietoevoersystemen in top drive systemen? Wat onderscheid ze van andere oplossingen, zoals festoons of servicelussen?

Download nu de gratis PDF

Whitepaper:

Meer automatisering in de maritieme sector

Welke uitdagingen, welke voordelen bieden automatisering en digitalisatie voor de maritieme sector? Hoe kunnen bedrijven voldoen aan de strikte criteria om componenten te laten certificeren door competente instituten zoals DNV-GL? Welke kansen komen er voor leveranciers, installatiebouwers en operators van boorplatformen en schepen door het gebruik van gecertificeerde componenten zoals kabels?

Download nu de gratis PDF

Wat is de snelste manier om kabels te vervangen in e-loops? Wat betekent “heavy duty” in de context van kabelrupsen? U kunt interessante bijdragen vinden over onze producten in de offshore industrie in het igus blog.

Neem nu een kijkje!

Meer informatie


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h