Verander van taal :
De zware zwenkkranen uit de CAL-serie van Liebherr worden gebruikt op zogenaamde installatieschepen die offshore windturbines assembleren. Ze kunnen componenten hijsen met een gewicht tot 1500 ton. Een innovatief concept, waarbij twee energiekettingen met elkaar verbonden zijn en de giek tot 900 graden kan zwenken, zorgt voor de energieoverdracht door de draaikrans.
De "Innovation" werd in augustus 2012 in gebruik genomen en bewees onmiddellijk zijn waarde tijdens de bouw van het windpark "Global Tech I" in de Noordzee, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Juist. Daar werden 80 turbines met elk een vermogen van 5 MW geïnstalleerd. Liebherr ontwikkelde een complete serie genaamd CAL op basis van de eerste "kraan rond de poot". Ondertussen is een tweede installatieschip, de "Vida", waarin de kraan rond het hijsbeen werd ontworpen, al in bedrijf. Met het door igus®-Engineering ontwikkelde energiekettingsysteem is de voorwaarde gecreëerd voor de betrouwbare en mobiele toevoer van energie en signalen naar de giek van de zware kraan - volgens het "energie rond het been" principe.