Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La mer est un milieu difficile et extrêmement exigeant envers les pièces. Eau salée, températures élevées et basses, chocs, vibrations dues au vent et au mouvement, tous ces éléments sollicitent très fortement les câbles, les tuyaux et les guidages de l'énergie. Nous vous proposons des produits adaptés aux applications dans ces milieux particuliers. Dans les éoliennes, sur les navires de forage et les plateformes pétrolières, ils assurent une alimentation sûre en énergie, tant sur les cantilevers que dans des applications de manutention de tubes ultra dynamiques. Ils sont légers et sans entretien. Grâce à notre équipe d'ingénieurs et aux câbles chainflex certifiés DNV/GL et NEK, nous vous proposons aussi des systèmes complets prêts à être connectés, confectionnés sur mesure pour répondre à vos besoins.
Nos innovations 2020 pour le secteur offshore et l'industrie pétrolière et gazière
Améliorer la technicité, baisser les coûts : avec de nouveaux modèles de chaînes porte-câbles, des câbles chainflex et des systèmes de mesure et de surveillance isense, tous dédiés aux besoins de ces secteurs.
Vous trouverez de plus amples informations sur ces innovations et sur d'autres nouveautés sur notre stand de salon de 400m2 . Vous pouvez le visiter virtuellement de votre propre chef ou en compagnie de notre spécialiste sectoriel. Convenez maintenant d'un rendez-vous pour une visite guidée virtuelle avec entretien de conseil personnalisé.
Nouveauté 10/2020 :
faisceau de câbles pour systèmes topdrive dans
e-loop
Nouveauté 10/2020 :
manipulation rapide et simple, sans le moindre outil
Nouveauté 10/2020 :
séparateur mesurant l'usure à alimentation solaire
L'alternative aux boucles de service pour guider des câbles en toute sécurité dans les applications suspendues. Produit idéal pour les applications tridimensionnelles.
Vous souhaitez découvrir d'autres innovations ?
Tour d'horizon des nouveautés et stand virtuel
Plus de 370 câbles de commandes, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, pour robots, bus, de données, capteurs et fibre optique, tous certifiés
La flexibilité des polymères a fait des chaînes porte-câbles et des systèmes de guidage de l'énergie un élément très apprécié dans le secteur pétrolier et gazier. Quels avantages offrent les systèmes de chaînes porte-câbles igus dans les systèmes topdrive ?En quoi se distinguent-ils d'autres solutions comme les guirlandes ou les boucles de service ?
Quels défis l'automatisation et la digitalisation posent-elles au secteur maritime, quels bénéfices lui procurent-elles ? Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux critères de test stricts pour que leurs composants soient certifiés par les institutions compétentes comme DNV-GL ? Quelles portes l'utilisation de composants certifiés (câbles par exemple) ouvre-t-elle aux fournisseurs, aux constructeurs d'équipements et aux exploitants de plateformes et de navires de forage ?
Quelle est la manière la plus rapide pour remplacer des câbles dans une e-loop ? Que signifie « heavy duty » dans le contexte des chaînes porte-câbles ? Vous trouverez des contributions intéressantes sur nos produits dans le secteur offshore dans le blog igus (en anglais).
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24