Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Vous êtes à la recherche de composants résistants à l'usure pour des motos, des mobylettes ou des scooters ? Vous souhaitez remplacer des paliers et des roulements métalliques et bénéficier ainsi d'avantages au niveau de la qualité et d'une rationalisation potentielle ? igus vous propose un vaste choix de paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien dont c'est la spécialité et qui se distinguent par une résistance élevée et une longue durée de vie. Souvent, il est aussi possible de multiplier par 10 les performances par rapport à celles des autres solutions à paliers métalliques. Les paliers lisses iglidur sont utilisés par exemple dans les fourches, les freins, les clapets de gaz et autres éléments des motos et scooters.
Des paliers lisses iglidur sont utilisés dans la suspension de la roue arrière. Ils sont sans graisse et résistent à la saleté, au sel et à l'humidité tout en étant insensibles aux charges de bord.
Des paliers lisses iglidur W300 sans graisse et sans entretien ont été utilisés dans les fourches avant. Ils sont sans entretien et ont une durée de vie supérieure à trois ans, ce qui se traduit par une baisse des coûts.
Des paliers lisses iglidur G et M250 sont utilisés dans la direction de la roue arrière.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24