Verander van taal :
Maar KMC vertrouwt niet alleen op igus® producten voor het nieuw ontworpen verbindingssysteem. Ze hebben zich al bewezen op verschillende andere gebieden. Bijvoorbeeld in voetremhendels, waar twee igubal® stangkoppen de kracht overbrengen. iglidur® J lagers worden gebruikt in het voetsteunsysteem, en de omkeeras van de versnellingspook is ook verbonden met een iglidur® lager. Krämer gebruikt ook iglidur® J lagers voor de schakel- en remhendels. Naast het gewicht hebben de kunststoffen van de bewegingskunststofspecialist igus® nog een belangrijk voordeel: ze werken smeervrij. Dit bespaart de racetechnicus niet alleen de kosten van smering. Het gebruik van vet in zware dagelijkse raceomstandigheden zou er zelfs toe leiden dat vuil zich ophoopt op plaatsen die de functionaliteit van het onderdeel in gevaar zouden kunnen brengen.

In het schakelsysteem is nog een kunststof lager geïnstalleerd.
In 2018 zijn er ook twee nieuwe trofeeën bijgekomen. En het respect van talloze motorsportfans, die de wendbare rijstijl van de Krämer-machines zelf konden ervaren op circuits in Europa en de VS. Als gevolg daarvan ontwikkelen de zaken zich goed. Terwijl in 2015 slechts 14 machines een koper vonden, is het doel voor 2018 om ongeveer 50 tot 75 machines te verkopen. En dan moeten er natuurlijk nog een paar overwinningen volgen - misschien zelfs op eigen bodem. Terwijl de Super Twin klasse dit jaar allemaal in Groot-Brittannië wordt verreden, komt het Super Mono kampioenschap ook naar Duitsland. KMC staat op 25 en 26 augustus weer aan de start van de FIM Europe Supermono Cup in de Motorsport Arena Oschersleben.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert