Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Wat is een werktuigmachine? Draaien, frezen, boren en slijpen behoren tot de belangrijkste technologieën voor de fabricage van werktuigmachines. De werktuigmachine is de "moeder" van alle machines en de basis voor bijvoorbeeld autofabricage of smartphoneproductie. De opstelling van een werktuigmachine kan zeer complex zijn - van conventionele draaibank, CNC-machine of bewerkingscentrum tot een productielijn met automatiseringseenheid. Het doel is om met behulp van gereedschappen complexe werkstukken te produceren. Samen met de mate van automatisering neemt ook het gebruik van motion plastics toe. Van de kabelrups en flexibele chainflex-kabels tot dry-tech lagers, alle productgroepen worden gebruikt in de werktuigmachine industrie. Het toekomstige project Industry 4.0 krijgt een steeds concretere vorm. Dankzij smart plasticsvan igus wordt Werktuigmachine 4.0 realiteit voor machinefabrikanten. Het doel is altijd om de kosten te verlagen en de techniek te verbeteren.
Verbeter techniek, verlaag kosten: met verbeterde kabelrupsen, nieuwe goedkeuringen en certificaten voor chainflex kabels en bijzonder stillen hybride lineaire lagers.
U kunt meer informatie vinden over deze en andere productinnovaties op onze 400 m2 beursstand. U kunt de beursstand zowel zelf virtueel ontdekken of samen met onze industrie-specialist. Maak een afspraak voor een virtuele rondleiding onder begeleiding met individueel advies:
▲ Verbeter techniek
Openen en sluiten zonder gereedschap
15% grotere uittrek-sterkte en 10% minder gewicht dan het E4.1 systeem
40% minder assemblagetijd vergeleken met het E4.1 kabelrups-systeem
▲ Verbeter techniek
Eén kabel voor alle belangrijke markten
Geeft vertrouwen in het ontwerpproces
Geen dubbele voorraad
Geen extra kosten bij invoerrechten
▲ Verbeter techniek
Gemakkelijk vullen, intuïtief ontwerp
Flexibel modulair systeem met stapelbare elementen
50% minder installatietijd dan conventionele chainfix klemmen en tiewrap platen
Nieuwsgierig naar meer innovaties?Hier kunt u het innovatie-overzicht en de virtuele beursstand vinden
Intelligente kunststoffen, intelligente kabelrupsen of glij- en lineaire lagers rapporteren de onderhoudsdatum tijdens bedrijf en integreren naadloos in uw processen.
Uw voordelen
In vrijwel geen enkele andere sector is betrouwbaarheid zo belangrijk als de auto-industrie. Hele voertuigen of zelfs individuele componenten zoals motoren, gaan door productielijnen met een zeer hoge mate van automatisering. Wanneer productie hier stopt, dan leidt dit al snel tot kostbare verliezen. Daarom is het belangrijk voor fabrikanten en leveranciers van voertuigen, dat ze kunnen terugvallen op fail-safe componenten. Daarom vertrouwt een Oostenrijkse motorenfabrikant op "smart plastics" van igus. Sensoren meten de slijtage tijdens bedrijf en waarschuwen de gebruiker op tijd om een reparatie of vervanging te plannen.
De vereisten ten aanzien van systemen voor energietoevoer voor de bouw van bewerkingsmachines zijn hoog. Met name in het werkgebied worden ze blootgesteld aan zware omstandigheden. In deze omgeving is het gebruik van gesloten polymeer kabelrupsen al snel lonend. Ze zijn bestand tegen temperatuur, bestand tegen de alomtegenwoordige rondvliegen spanen en helpen om machinestilstandtijd te voorkomen. "Wij betrekken het grootste deel van onze leveranciers in een vroeg stadium bij onze ontwikkelingen", zegt Mario Chemnitz, Head of Construction bij Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH uit de stad met dezelfde naam, Chemnitz.
Trillingen in componenten van bewerkingsmachines kunnen er toe leiden dat die machines niet langer nauwkeurig werken, een afname van de kwaliteit van de werkstukken en verhoogde slijtage van machinecomponenten. Kabelrupsen, de "navelstreng" van de modern bewerkingsmachines, vormen een mogelijk bron van het probleem. Om hun soepele loop te verbeteren, zijn innovatieve oplossingen nodig ...
Alle producten worden gecontroleerd in het igus testlaboratorium, het grootste in de sector, onder realistische omstandigheden met betrekking tot slijtage en levensduur. Dit maakt het mogelijk de levensduur van de producten nauwkeurig te bepalen.
Op verzoek voert igus klantentests uit, om het gebruik van de producten onder volledig klantspecifieke condities te testen.
Welke systemen biedt igus voor de x-as van de bewerkingsmachine? Welke kabelrups kan ik gebruiken om assemblagetijd te besparen? U kunt interessante bijdragen vinden over uw vragen omtrent bewerkingsmachines in het igus blog.