Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Bouwmachines hebben een moeilijke taak: in elke werkomgeving en onder alle weersomstandigheden moeten ze betrouwbaar werken. Want net als overal geldt ook hier, uitval kost geld en uitval kan worden voorkomen. Wij bieden componenten van hoogwaardige kunststof aan, die worden gekenmerkt door een hoog draagvermogen en een lange levensduur. Daaronder vallen kabelrupsen voor de bescherming en geleiding van kabels zoals deze bijv. B. in werkplatforms, verreikers of boorunits worden ingezet. Ons chainflex kabelprogramma biedt de juiste UV- en temperatuurbestendige kabels voor dynamische continue bewegingen. Onderhouds- en smeermiddelvrije glijlagers voor zwaarbelaste in graafmachines, wielladers en verreikers wordenuit voorraad of als maatwerkproduct ingezet. Voor alle componenten kan de levensduur worden berekend, een pluspunt voor elke bouwplanning. Wereldwijd vertrouwen meer dan 20.000 klanten uit de bouwmachinesector ons.
Snelle handling, volledig zonder gereedschap
Verzendtrommel voor chainflex meterwaar
Modulaire kabelrups als alternatief voor service loop
Nieuwsgierig naar andere innovaties? Naar het overzicht van de noviteiten
Test nu onze veilige oplossingen voor energietoevoer en onderhoudsvrije polymeer glijlagers voor de bouwmachine-sector.
iglidur glijlagers vervangen composiet-lagers in een shovel. Deze overtreffen de gevraagde levensduur, hebben geen onderhoud nodig, zijn lichter en ca. 40 procent voordeliger dan de voorgangers.
Trillingsbestendige kabelrupsen van de E4-familie die ongevoelig zijn voor vuil in gebruik bij een tunnelboormachine. In een krappe bouwruimte is sprake van de meest ruwe omgevingscondities die denkbaar zijn. ...
Zo wordt proberen eenvoudig: met de igus Hoek heeft u de actuele en de bij uw branche passende motion plastics altijd direct bij de hand.
Wij brengen het display naar u toe, bouwen het desgewenst op en vullen de vakken met producten van uw keuze. Of bouw het display zelf op. Als permanente tentoonstelling of voor slechts een gelimiteerde periode.
igus reserve-onderdelen voor de geleiding, overdracht en lagering op hefplatforms zoals kabelrupsen of energietoevoersystemen, kabels en slangen alsmede kunststof glijlagers, lineaire lagers of glijplaten die voldoen aan de zware eisen voor het gebruik in het veld en bij apparaten die continu worden belast.
Configureer complete energietoevoersystemen voor korte of lange rijwegen alsmede voor verticaal hangende toepassingen. Voer de toepassings- en omgevingsparameters in voor uw toepassing en de "kabelrups-expert" stelt de geschikte oplossing voor uw energietoevoer voor.
In ons testlaboratorium, het grootste in de sector, worden met kabelrupsen en chainflex-kabels meer dan 10 miljard testcycli per jaar uitgevoerd op in totaal 180 teststations. Onder zo reëel mogelijke omstandigheden onderzoeken wij de tribologische eigenschappen bij verschillende bewegingsrichtingen, temperaturen, media en continue belastingen. De resultaten worden ingevoerd in onze online tools voor het berekenen van de levensduur en maken nauwkeurige voorspellingen van de duurzaamheid mogelijk.
Op verzoek voert igus ook klantentests uit om het gebruik van de producten onder zeer klantspecifieke omstandigheden te testen.
Alle belangrijke informatie over onze producten en diensten
Gewenste product online configureren, levensduur berekenen, proceskosten verlagen
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h