Verander van taal :

De apparatuur op pijpenleggers moet bestand zijn tegen zware weersomstandigheden op volle zee en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Een groot aantal zware kabels voorziet de toren, spanner, lassystemen, zware kranen en uitschuifbare scheepsaandrijvingen van energie, gegevens en vermogen. Onze kabeldraagsystemen worden al jaren met succes gebruikt om de kabelpakketten te beschermen en veilig te geleiden. e-chain® van de E4.1 serie zijn corrosievrij, trillingsbestendig en relatief licht. Hun ruimtebesparende ontwerp is een groot voordeel voor gebruik op werkboten waar de installatieruimte beperkt is.
Hetzelfde geldt voor onze roterende modules, die in zwenkkranen worden gebruikt als alternatief voor sleepringen. Door het gebruik van kabelvriendelijke energiekettingen in het complete systeem kunnen de onderhoudskosten met 90% worden verlaagd in vergelijking met sleepringen.