Verander van taal :
Intrekbare boegschroeven worden gebruikt als primaire voortstuwingssystemen of voor het dynamisch positioneren van werkschepen zoals pijpenleggers. Terwijl ze worden in- en uitgeschoven vanaf de scheepshuid, moeten sommige worden gevoed met hydrauliek of water en vooral met motorkabels. Om de kabels veilig te geleiden, hebben we energiekettingen in ons assortiment die ideaal zijn voor dit doel dankzij hun robuuste kunststof materiaal en ruimtebesparende ontwerp. Ze zijn bestand tegen zout water, olie en UV-licht en zijn superieur aan stalen energiekettingen door hun relatief lage gewicht en corrosiebestendigheid.
Naast individuele energiekettingen en een verscheidenheid aan kabels die gecertificeerd zijn voor offshore gebruik, bieden we ook opgetuigde energiekettingen. Deze zijn uitgerust met kabels en connectoren en verkorten de installatie- en montagetijd.
Ons engineeringteam ontwerpt geleidingsgoten en systeeminterfaces voor kabels en slangen en neemt deze tijdens de planning op in het CAD-model. Ze werken nauw samen met onze klanten om een energiekettingsysteem te bouwen dat betrouwbaar en onderhoudsvrij is.

Op een landmeet- en boorschip leidde het gebruik van een intrekbare motor tot een ontwerpprobleem: veel kabels voor de stroomvoorziening van de zware voortstuwingssystemen moesten zo compact mogelijk dicht bij de motor worden geleid. De oplossing waren de energiekettingen uit de E4.1-serie als multibandkettingen met robuuste chainflex-kabels. De kettingen zijn compact en kunnen samen met de interne kabels ook krappe buigradii aan. Trekontlastingselementen op de kabels bieden extra ondersteuning en zorgen voor een lange levensduur.

Of het nu gaat om een ombouw of een nieuwe installatie: we bieden wereldwijd speciale oplossingen op maat voor uitdagende toepassingen - van de eerste schets tot de inbedrijfstelling op locatie.