Energiekettingen en -kabels voor pijpleiding- en BOP-handlingsystemen

Pijp-handling apparatuur, 3D stilstaande afbeelding

energieketting en -kabel voor loopbruggen

Catwalk
E4.80 kabelrups

kabelrups® E4.80

  • Het modulaire binnenwandsysteem verlengt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 80 kg/m
E4.56 kabelrups

kabelrups® E4.56

  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m
CF27 chainflex kabel

Servokabel CF27

  • Voor de hoogste belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF112 chainflex kabel

datakabel CF112

  • Voor de hoogste eisen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF78.UL chainflex kabel

besturingskabel CF78.UL

  • Voor hoge belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig

energieketting en kabel voor pijpenrager

Pijp-handler
E4.56 kabelrups

kabelrups® E4.56

  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m
CF112 chainflex kabel

datakabel CF112

  • Voor de hoogste eisen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF35.UL chainflex kabel

motorkabel CF35.UL

  • Voor zeer hoge belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 60811-404)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig

kabelrups voor BOP-handlingsystemen

BOP kraan
  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m

Succesverhalen

Pipe-handler toepassing

energieketting voor het uitrusten van de toets

Offshore toepassingen

... en andere succesverhalen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service