Energiekettingen en -kabels voor pijpleiding- en BOP-handlingsystemen

Pijp-handling apparatuur, 3D stilstaande afbeelding

energieketting en -kabel voor loopbruggen

Catwalk
E4.80 kabelrups
  • Het modulaire binnenwandsysteem verlengt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 80 kg/m
E4.56 kabelrups
  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m
CF27 chainflex kabel
  • Voor de hoogste belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF112 chainflex kabel
  • Voor de hoogste eisen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF78.UL chainflex kabel
  • Voor hoge belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig

energieketting en kabel voor pijpenrager

Pijp-handler
E4.56 kabelrups
  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m
CF112 chainflex kabel
  • Voor de hoogste eisen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 50363-10-2)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig
CF35.UL chainflex kabel
  • Voor zeer hoge belastingen
  • Bijna onbeperkte oliebestendigheid (gebaseerd op DIN EN 60811-404)
  • Moeilijk ontvlambaar en UV-bestendig

kabelrups voor BOP-handlingsystemen

BOP kraan
  • Het modulaire interieursysteem verhoogt de levensduur van uw kabel met een factor 4.
  • Voor lange rijafstanden tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m

Succesverhalen

Pipe-handler toepassing
Offshore toepassingen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service