Verander van taal :

Naarmate de resolutie en scanfrequenties van moderne digitale visualisatiesystemen toenemen, neemt de hoeveelheid door te sturen gegevens onvermijdelijk snel toe.
De industrie heeft speciaal voor dit doel snelle bussystemen geadopteerd, die in de consumentensector voor vergelijkbare gegevensvolumes worden gebruikt. Typische vertegenwoordigers hiervan zijn bussystemen zoals FireWire (1394a en 1394b), USB (2.0), Gigabit Ethernet of CameraLink.
Al deze bussystemen vereisen speciale kabels die door talloze fabrikanten tegen spotprijzen worden aangeboden, vooral voor de consumentensector. Veel van deze kabels, die vaak voorgeassembleerd zijn, zijn alleen ontwikkeld en geproduceerd voor statische installatie of lage mechanische belasting.
Als dergelijke kabels worden blootgesteld aan industriële omgevingen met alle bekende parameters, zoals chemicaliën, elektromagnetische compatibiliteit en mechanische belasting, zijn kostbare productiefouten onvermijdelijk.
Dit zijn niet alleen "echte" storingen, zoals kernbreuk of kortsluiting van de gevlochten draad, maar storingen kunnen ook geleidelijk merkbaar worden door veranderingen in de capacitieve specificatie met een verlaging van de mogelijke transmissiesnelheden en een verhoogde demping.
In het geval van glasvezelkabels kan het gebruik van inferieure materialen en een inadequate mechanische structuur leiden tot vertroebeling van de vezels en dus ook tot lagere gegevenssnelheden.
Echte probleemoplossing op buskabels is alleen mogelijk met zeer dure apparatuur en veel tijd. Afhankelijk van de locatie van de schade kunnen storingen tijdens bedrijf slechts sporadisch optreden en helemaal niet worden gedetecteerd als het systeem is gestopt.
De positieve ervaringen in duizenden toepassingen met klassieke veldbuskabels, bijv. Profibus, Interbus, DeviceNet enz., en de wens van veel klanten naar vergelijkbare kabels ook voor de bovengenoemde snelle bussystemen, hebben igus® ertoe aangezet een eigen kabelserie te ontwikkelen, waaronder de volgende kabeltypen:
Tijdens de ontwikkeling lag de nadruk op mechanisch stabiele kabelconstructies om de capacitieve, inductieve en optische specificaties over een groot aantal cycli te garanderen.
De mechanische structuur van de schilden werd ook ontworpen om een lange levensduur te garanderen door de selectie van materialen en speciale fabricageprocessen.
In industriële omgevingen spelen niet alleen de elektrische en mechanische specificaties een rol, maar ook de bestendigheid tegen een breed scala aan media zoals oliën, koelsmeermiddelen en dergelijke. Het beproefde en geteste buitenste mantelmateriaal TPE heeft zijn geschiktheid al bewezen in vele duizenden toepassingen op andere igus®® kabels.
Testopstelling:

Ondanks de lange kabellengten, vooral bij USB en FireWire, kon zelfs na dit aantal slagen geen verslechtering van de beeldkwaliteit worden vastgesteld. Deze niet-wetenschappelijke maar praktijkgerichte test bewijst duidelijk de industriële geschiktheid van deze snelle buskabels.
Deze test is nog niet afgerond en zal worden voortgezet.
Meer informatie over chainflex® kabel