Verander van taal :

Regelmatige productietests verhogen de functionele betrouwbaarheid van machines. Naast tests in het eigen laboratorium van igus®, waar voortdurend nieuwe structuren, materialen en klanteneisen worden geanalyseerd, voert igus® ook tests uit tijdens de productie.
Naast batchtests, die eventuele productiegerelateerde fouten onmiddellijk aan het licht brengen en de gebruiker maximale veiligheid bieden, worden er steeds opnieuw langetermijntests uitgevoerd. Deze langetermijntests, die tot vier jaar in beslag kunnen nemen - en de kosten van dergelijke systematische testseries duidelijk maken - zijn noodzakelijk om aan de voortdurend groeiende eisen van de markt te voldoen.
Dit geldt ook voor de langetermijntests van de servokabelfamilies CF21.UL en CF27.D van Chainflex®. Deze servokabels, die zijn gebaseerd op het modulaire systeem en alleen verschillen in hun binnen- en buitenmantelmateriaal, werden in het laboratorium gedurende 2,5 jaar getest bij een radius van 100 mm, een bewegingsafstand van ca. 8 m, een versnelling van ca. 6 m/s² en een snelheid van ca. 3,5 m/s. Het aantal kernen/kernen werd opzettelijk tot een minimum beperkt.
Er werd bewust gekozen voor een combinatie van aderaantal en doorsnede die erg populair is in de machinebouw, maar die ook in veel normale - zogenaamde kettingcompatibele - kabelassemblages tot uitval leidt vanwege de sterk asymmetrische structuur.
Naar de geteste producten:
Meer informatie over chainflex® kabel