Kabelrupsen, kabels en </br>lagertechniek voor portaal-bewerkingsmachines
In de gereedschaps- en matrijzenbouw maken portaalbewerkingsmachines de bewerking van grote componenten mogelijk. Dit stelt enorme eisen aan de kabelgeleiders, die vaak een slaglengte van meer dan 10 meter moeten halen en de zware kabelgewichten van de verschillende stroom-, data- of hydraulische kabels veilig moeten verplaatsen. Om deze taak betrouwbaar uit te voeren, zelfs in een drieploegendienst en zeven dagen per week, ontwikkelen we onze energiekettingsystemen voor bewerkingsmachines voortdurend verder. Maximale betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in de dagelijkse werking zijn altijd onze topprioriteit.
Tech omhoog en verlaag de kosten: Onze topproducten voor grote bewerkingsmachines
Verhalen over toepassingen Grote gereedschapsmachines: De juiste oplossing voor elke uitdaging.
Bijzonder lange ritten
Betrouwbaarheid, stijfheid en efficiëntie: Voor zijn horizontale draaibank was Gurutzpe op zoek naar een energie- en signaaltoevoeroplossing die aan deze eisen kon voldoen. Vandaag worden twee guidelok energiekettingen gebruikt die in tegengestelde richtingen lopen over een lengte van 13,5 m.
De klanten van Waldrich Coburg gebruiken de grote gereedschapsmachines vaak 20-30 jaar of langer en hebben vaak een beschikbaarheid van minstens 95% nodig. Onze robuuste kabels en connectoren behoren tot de gevraagde elementen.
Hartfort, een gereedschapsfabrikant, gebruikt in zijn portaalbewerkingscentra voorgemonteerde readychain energiekettingen. Het voordeel: Werkstappen kunnen worden geëlimineerd, waardoor de assemblagetijd voor deze toepassing kan worden teruggebracht van enkele weken tot slechts een halve dag.
In deze grootschalige bewerkingsmachine was een bijzonder groot aantal kabels en slangen nodig om de verschillende spindels van energie, media en gegevens te voorzien. Een guidelok energiekettingsysteem draagt het zware gewicht over een traject van 13 meter.
In deze freesmachine voor tweeassen werden niet minder dan 15 igus energiekettingen geïnstalleerd in alle baanassen, de slagcabine en de gereedschapswisselaar. Een kunststof energieketting zorgt ook voor een veilige kabelgeleiding op een verticale verplaatsing van 7.100 mm.