Verander van taal :

In een rechtopstaande opstelling beweegt de kabelrups verticaal. De boog van de U bevindt zich boven de twee vaste uiteinden of ophangpunten. De kabelrups neemt dus een omgekeerde U-vorm aan tussen de twee vaste punten. De fysica van de opstelling dicteert dat deze alleen korte rijwegen kan ondersteunen.
| Technische details: | |
|---|---|
| Maximale slaglengte - zonder ondersteuning | ≈ 4 m |
| Maximale slaghoogte - met ondersteuning van de eerste kabelrupsschakels | ≈ 6 m |
| Maximale slaghoogte - met volledige ondersteuning | ≈ 20 m |
| Maximumsnelheid v (afhankelijk van slaghoogte en vulgewicht) | 20 m/s |
| Maximale versnelling a<br />(afhankelijk van slaghoogte en vulgewicht) | 50 m/s |

Aansluitelementen
De aansluitelementen moeten zo worden bevestigd dat de kabelrups stijf is en niet naar buiten kan buigen. Ons productassortiment biedt vergrendelende of eenzijdig vergrendelende aansluitelementen voor bijna alle typen. KMA-aansluitelementen met vergrendeling worden sterk aanbevolen omdat ze rechtstreeks aan de voorkant van de machine kunnen worden bevestigd.

Kabels en slangen
Kabels en slangen moeten zodanig in de kabelrups worden gelegd dat ze altijd vrij in de lengterichting kunnen bewegen en hun eigen gewicht kunnen dragen. Voor een nauwkeurige kabelgeleiding raden we een scheiding aan de binnenkant sterk aan. Kabels moeten aan beide uiteinden worden vastgezet met een trekontlasting.

Ondersteuning
In het algemeen moet het energievoorzieningssysteem worden voorzien van externe ondersteuning aan de vaste en bewegende uiteinden. Voor grotere hoogten van kabelrupsen is het over het algemeen raadzaam om ten minste de eerste drie rupsschakels aan de buitenste straal te ondersteunen. Voor maximale hoogten en vulgewichten is het vaak nodig om de hele afstand te ondersteunen.
Voorkeursreeks voor verticale staande installatie