Verander van taal :
Volgens het principe van hangende installatie zijn met onze energieketting rijafstanden, d.w.z. installatiehoogten, van meer dan 100 meter mogelijk. Met name op het gebied van materiaalstroomtechniek maakt de energieketting de gebundelde invoer van een grote verscheidenheid aan kabeltypen mogelijk. Het gebruik van een energieketting zorgt ervoor dat individuele kabels niet vast komen te zitten in rekken of uitstekende pallets.
| Maximale slaghoogte | 100 m | |
| v max. | 20 m/s | Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte |
| a max. | 50 m/s2 | Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte |
Beweging zonder zijwaartse versnelling
Als de toepassing een zuiver verticale beweging zonder zijwaartse versnelling vereist, kan de energieketting zonder zijwaartse steun worden gemonteerd.
Beweging met laterale versnelling
Als er ook laterale versnelling optreedt, moet de energieketting in de meeste gevallen zijdelings worden geleid. De geleiding hoeft niet altijd doorlopend te zijn. Ze moet echter minstens het gebied afdekken waarin de energieketting zou kunnen uitzwaaien.
De laterale versnelling werkt dan dwars op de energieketting, waar deze stabieler is. In het geval van geleiding moet een energieketting met voorspanning worden gekozen. Dit zorgt ervoor dat de energieketting in de geleidingsgoot wordt gedrukt.
Indien mogelijk moet de energieketting worden gemonteerd zoals aangegeven in diagram B.

Een normale energieketting met voorspanning van ons is geschikt voor hangend gebruik als er voldoende ruimte beschikbaar is. De voorspanning draagt bij aan de stille werking van de energieketting, maar vraagt iets meer ruimte vanwege het enigszins bolvormige uiterlijk. Als er geen ruimte beschikbaar is - zoals vaak het geval is bij stellingtransporteurs in smalle gangpaden - moet de energieketting zonder voorspanning worden besteld. We bieden tal van uitvoeringen zonder voorspanning. no camber staat voor niet-camber.
Bestelvoorbeeld: E4.32.10.175.0.geen kromming