Verander van taal :
Een onderhoudsarme kunststof energieketting werd geïnstalleerd op een 550 meter lang transporttraject op een transportband voor het transport van taconiet in de North Shore Mine in Minnesota: Dit is wereldwijd een van de langste paden die met een kunststof energieketting zijn gerealiseerd. Naast de rollenbaan speelden ook de temperaturen, die in de winter tot onder -30°C kunnen dalen, en ijs en sneeuw een doorslaggevende rol bij de keuze van de kabelgeleiding.
Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was het beschikbare ijzererts van zo'n hoge kwaliteit dat taconiet werd beschouwd als een onrendabel afvalproduct. Na de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van het erts van hoge kwaliteit echter al gedolven in de Verenigde Staten, zodat taconiet economisch levensvatbaar werd als nieuwe bron van ijzer. Om taconiet te verwerken, wordt het erts vermalen tot een fijn poeder en wordt het ijzer vervolgens gescheiden van de rest van het gesteente met behulp van krachtige magneten.
Het ijzerconcentraat in poedervorm wordt vervolgens samen met bentoniet en kalk als smeltmiddel gewalst tot pellets met een diameter van ongeveer een centimeter, die voor ongeveer 65% uit ijzer bestaan. De pellets worden vervolgens verhit tot hoge temperaturen voor verdere verwerking om het magnetiet (Fe3O4) te oxideren tot hematiet (Fe2O3). Het geconcentreerde taconiet wordt van de productiefaciliteiten per spoor vervoerd naar Silver Bay, Two Harbors en de tweelinghavens Duluth en Superior aan Lake Superior en vervolgens met bulkschepen verscheept naar andere locaties langs de Grote Meren. Veel staalproducerende bedrijven liggen in de buurt van Lake Erie.