Verander van taal :
Een KUKA robot die aan het plafond hangt voor de constructie van vliegtuigonderdelen moest uitgerust worden met verschillende kabelgeleidingssystemen op assen 1 tot 7. Er was een betrouwbare energie- en datavoorziening nodig tijdens de complexe draai- en zwenkbewegingen en verticale bewegingen van de knikrobot. De kern van de huidige oplossing is een triflex R kabelrups die de robotarm flexibel volgt op assen 2 tot 6. Dankzij een robuuste E4/4 kabelrups kan het systeem hefbewegingen uitvoeren over een traject van 5 m en rotaties onder een hoek van 380°.