Verander van taal :
Een trekontlasting is een mechanisch onderdeel dat voorkomt dat er ongecontroleerde trekkrachten op kabelverbindingen worden uitgeoefend. Trekontlasting is vooral belangrijk bij dynamische of zwaar belaste toepassingen om schade zoals kabelbreuk of trillingen en schokken te voorkomen.
De juiste trekontlasting biedt verschillende doorslaggevende voordelen:
Langere levensduur van de kabels: vermindering van mechanische belasting en voorkomen van kabelbreuken
Grotere bedrijfszekerheid: minder storingen door beschadigde kabels
Economische efficiëntie: minder kabelbreuken en storingen zorgen voor aanzienlijk lagere reparatie- en onderhoudskosten.
Betere prestaties: kabels werken probleemloos, zelfs bij langdurig en intensief mechanisch gebruik.
Een kabeldoorvoer met trekontlasting fixeert de kabel in de kabelwartel of in de steekverbinding. De trekontlasting zorgt ervoor dat externe krachten niet worden overgebracht op de kabel, maar worden opgenomen door de constructie waarop de trekontlasting is gemonteerd.
De krachten op de contacten in de connector of in de kabel zijn dan nul. Hoeveel de kabel aan de buitenkant ook beweegt, aan de binnenkant blijft hij in rust. Dit beschermt de contacten en de gevoelige elektronica.
Om een optimale werking van kabelrupsen te garanderen, moet rekening worden gehouden met de volgende criteria:
igus heeft zich gevestigd als toonaangevende leverancier van kabelrupsen en accessoires en biedt talrijke unieke verkoopargumenten die een doorslaggevende rol spelen bij de keuze van trekontlasting voor kabels in kabelrupsen. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom trekontlastingen van igus voor veel toepassingen de betere keuze zijn.

Een reeks interne tests heeft aangetoond dat een kleine afstand tussen de trekontlasting en de bocht in de kabelrups geen negatieve invloed heeft op de duurzaamheid van chainflex kabels. Het is daarom mogelijk om een trekontlasting voor kabels rechtstreeks in de montagebeugel te integreren. Wij bieden trekontlastingsopties, bijvoorbeeld de chainfix-klem of de ruimtebesparende kabel-tiewrap platen voor bijna alle kabelrupsen.
De trekontlastingen van igus worden in ons eigen igus laboratorium getest onder invloed van vloeistoffen zoals water of olie bij verschillende omgevingstemperaturen, waarbij rekening wordt gehouden met een breed scala aan parameters. De interactie van de trekontlastingen met de verschillende mantelmaterialen, kabels en slangen speelt natuurlijk ook een rol bij de interne tests.