Verander van taal :

CFB: Modulair plug-in systeem voor kunststof trekontlasting voor montage op C-profiel
Kunststof verbindingselementen kunnen worden gebruikt om kabels in de krapste ruimten te ontlasten met behulp van op maat gemaakte PU-componenten. Met dit modulaire plug-in systeem kunnen opties voor trekontlasting op maat worden aangeboden.
Industrieën: Algemene machinebouw, allerlei soorten machines
Legenda:
+++ beste geschiktheid | + goede geschiktheid | + - voldoende geschiktheid | - beperkte geschiktheid Dynamiek
Lage prijscategorie ⬤⭘⬤⭘ Medium prijscategorie ⬤⬤⬤ Medium prijscategorie
| Geschikt voor de volgende systemen: | Wanneer te gebruiken? | Wanneer niet gebruiken? | Assemblage index | Definieerbare treksterkte | Prijsindex | Modulariteit | Dynamiek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, voor alle KMA's met C-profiel | Ruimtebesparende, modulaire trekontlasting met veel kabels in krappe ruimtes. Voor toepassingen met hoge versnellingen en belastingen, bijv. werktuigmachines. | Geen beperking | + - | + | ⬤⬤⬤ | ja (speciale fabricage) | hoog tot zeer hoog |
| Onderdelenlijst<br />Beschrijving | Artikelnr. | Aantal |
|---|---|---|
| (1) Bevestigingsblok buitenkant | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Klemstang | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Draadbout met plaat | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Zeskantmoer M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profiel (onderdeel van de KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Trekontlastingsblok | Klantspecifiek | 1 |
Bestelcode: 907.881.XXX.N
N = aantal lagen steunblokken
XXX = Bi - 3mm (aansluitelement)
Bestelnr. met versie 881
| Hoeveelheid Beschrijving | Artikelnr. | Aantal |
|---|---|---|
| (1) Bevestigingsblok buitenkant | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Klemstang | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Draadbout met plaat | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Zeskantmoer M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profiel (onderdeel van de KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Trekontlastingsblok | Klantspecifiek | 1 |
| (7) Trekontlastingsblok | Klantspecifiek | 1 |
| (8) Bevestigingsblok binnenin | CFB20.2 | N |
Bestelcode: 907.825.XXX.N
N = aantal lagen steunblokken
XXX = Bi - 3mm (aansluitelement)
Bestelnr. met versie 825