Verander van taal :
Trekontlasting van igus® is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen en dynamische toepassingen. Ze fixeren kabels in kabelrupsen en zorgen ervoor dat kabels niet worden uitgescheurd. De combinatie van chainflex® kabelmaterialen en de contact makende kunststof componenten van de trekontlasting elementen van igus® zijn ontworpen voor lange kabel levensduur en maximale houdkracht. Al jaren worden de trekontlasting elementen gebruikt door klanten over de hele wereld, zoals de CFXL klemmen voor lange rijweg en zware toepassingen, of de CFU.V trekontlasting met innovatief honingraat type voor installatie in enkele seconden en hoge houdkracht, of de chainfix CFN nugget kabelbevestiging "trekontlasting blokken" voor eenvoudige en kosteneffectieve trekontlasting oplossingen.

Eigen tests hebben aangetoond dat een kleine afstand tussen de trekontlasting en de bocht van de kabelstangen geen negatieve invloed heeft op de levensduur van chainflex® kabel. Hierdoor is het mogelijk om een trekontlasting direct in het aansluitelement te integreren. Voor bijna alle kabelrupsen bieden we de mogelijkheid van een trekontlasting, bijvoorbeeld chainfix klem of ruimtebesparende tiewrap-plaat.
Onder invloed van vloeistoffen zoals water of olie of bij een breed scala aan omgevingstemperaturen. De interactie van chainfix systemen met verschillende mantelmaterialen voor kabel en slang speelt ook een rol in onze interne tests.

Catalogus. Zie voor meer informatie de catalogus over trekontlasting.
Nu downloaden (pdf)
Kabelrups webshop. Van kleine tot middelgrote en grote kabelrupsen voor alle toepassingen.
Naar de webshop
Kabelrups configurator. typ snel en eenvoudig kabelrups.
Ga naar de kabelrups-configurator
Kennisbank. Vind belangrijke informatie, vragen en antwoorden over kabelrups.
Naar de kabelrups kennisbank