Betrouwbaar energievoorzieningssysteem voor mobiele assemblagehal op raketlanceerbasis

Deze mobiele assemblagehal gebruikt kabelrups en chainflex-kabels

Profiel

  • Wat was er nodig? Energieketting E4/4 ontworpen als energiebuis en als heavy-duty versie, chainflex kabels
  • Vereisten: De kettingoplossing moet betrouwbaar werken over een lange afstand van bijna 50 m bij hoge snelheden, met sterke temperatuurschommelingen en een extreem hoog stofniveau tijdens raketlanceringen.
  • Industrie: Ruimtevaart
  • Succes voor de klant: De E4/4 energieketting is ontworpen als een buis en biedt optimale bescherming voor de kabels. Hij is ideaal voor lange trajecten en hoge belastingen. De chainflex kabels in de kabelrups zijn speciaal ontwikkeld voor kettingtoepassingen en hebben een lange levensduur.
Kabelrups bij raketlanceringsplaats

Probleem

Oplossing

Aluminium supertrog

Energieketting 8840HD.30.200.0

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service