Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Overzicht van energietoevoersystemen

Voorselectie op basis van kabelrupstype

Kleine belastingen

Kleine kabelrupsen

Inwendige hoogtes: 5 – 32 mm

Gemiddelde belastingen

Middelgrote kabelrupsen

Inwendige hoogtes: 21 – 48 mm

Hoge belastingen

Grote kabelrupsen

Inwendige hoogtes: 21 – 350 mm

Voor robots

Voor robots

Inwendige diameter: 12 – 46,8 mm

Bescherming tegen vuil en spanen

Bescherming tegen vuil en spanen

Inwendige hoogtes: 21 – 75 mm

Soepel lopend, cleanroom

Soepel lopend, cleanroom

Inwendige hoogtes: 10 – 80 mm

Lange rijwegen en heavy duty

Lange rijwegen en heavy duty

Inwendige hoogtes: 32 – 80 mm

Eenvoudige, statische toepassingen

Eenvoudige, statische toepassingen

Inwendige hoogtes: 9 – 47 mm

3D-bewegingen en non-robotica

3D-bewegingen, non-robotica

Inwendige hoogtes: 13 – 75 mm

Draaiende-, roterende of spiraalbeweging

Draaiende-, roterende of spiraalbewegingen tot 7.000°

Inwendige hoogtes: 9 – 56 mm

Beschermslang en beschermslang-accessoires

Beschermslang en beschermslang-accessoires

Geribbelde beschermslang: 28–40 mm

Accessoires

Accessoires

Goten, trekontlastingselementen, PMA-beschermslangen

Speciale oplossingen

Oplossingen voor speciale toepassingen kunt u hier vinden:

  • Voor lange afstanden zonder goten
  • Systemen voor verticale bewegingen
  • Alternatieven voor kabelhaspels
  • En vele andere oplossingen


Bestel kabelrups-sample

Kabelrupssample

Bestel een gratis sample om de beste mogelijke indruk te krijgen.

Kabelrupsconfiguratoren

Kabelrupsconfiguratoren

Configureer kabelrupsen gewoon gemakkelijk online of vraag een  individueel project aan van een expert.

Recyclingprogramma

Recyclingprogramma

Vraag igus uw kabelrups te recyclen, ongeacht de fabrikant. Hoe werkt het?


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h