Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Bekijk zelf de kwaliteit van de producten. De sample box bevat de belangrijkste igus® producten voor toepassingsgebieden met telescopische extensies en hellende assen en informatie over typische toepassingen.
Bestel nu de gratis sample box
Toepassingen, zoals een verreiker, vragen om een energietoevoer met een vrijdragende lengte. Echter, er geldt een limiet voor deze lengte door het gebruikte energietoevoersysteem. Daarom zijn energietoevoersystemen vereist die zowel slijtvast als sterk zijn.
De E4.1L biedt een optimale krachtenverdeling bij vrijdragende lengten en is bestand tegen duw- en trekkrachten tot wel 7.000 N. Vulgewichten tot wel 600kg/m zijn mogelijk met dit type kabelrups. Daarom is deze kabelrups bijzonder geschikt voor vrijdragend gebruik.
Het vulgewicht speelt een belangrijke rol in diverse toepassingen met hellende assen of met een telescopische functie, omdat deze beperkt kan worden door zware componenten. In het geval van dit telescopische werkplatform is het bijvoorbeeld de bedoeling dat het gewicht bij de werkbak zo veel mogelijk wordt gereduceerd.
De E4.1L kabelrups is zeer robuust en daarnaast ook erg licht. Het faciliteert niet alleen langere telescopische toepassingen maar maakt ook gewichtsbesparingen tot 30% mogelijk. Tegelijkertijd biedt het meer bruikbare ruimte in vergelijking met de voorgaande modellen, terwijl de installatieruimte ongewijzigd blijft.
Bij het geleiden van hydraulische slangen, naast beweging, is het te verwachten dat er door de hoge druk die op de slangen wordt uitgeoefend een verhoogde slijtage van het slangmateriaal optreedt. Beide factoren vormen niet alleen een risico tijdens bedrijf, ze kunnen ook tot een defect leiden.
De E4.1L biedt een veilige steun voor slangen met diverse drukken en het ontwerp is bijzonder slangvriendelijk. Zelfs wanneer de slang constant in beweging is, wordt materiaalslijtage gereduceerd, dit terwijl veiligheid en zekerheid worden verhoogd.
In het geval van toepassingen met telescopische extensies of liftmasten is er weinig ruimte voor energietoevoersystemen. Dit betekent dat er zeer kleine buigradii benodigd zijn, die niet door alle kabels/slangen en kabelrupsen geboden kunnen worden. Tegelijkertijd wordt een bijzonder lange levensduur geëist.
Kabelrupsen en betrouwbare chainflex® kabels van igus® bieden zeer kleine buigradii, waardoor een extreem ruimtebesparende energietoevoer mogelijk is. Doordat de aders in bundels zijn gewikkeld, kennen chainflex® kabels een extreem lange levensduur, zelfs in het geval van extreme buigbelasting.
Telescopische lagerpunten vereisen regelmatig onderhoud en smering. Hiervoor is constant onderhoudswerk nodig, om te waarborgen dat apparatuur veilig is en correct functioneert.
Het gebruik van technische iglidur® kunststof maakt telescopische lagerpunten smeermiddel- en onderhoudsvrij. U kunt het materiaal zelf bewerken of u kunt vormen op maat laten maken door igus®. De levensduur van iglidur® kunststof kan online worden berekend.
This working platform is usually used for underground mining. Up to now, hoses and cables hung loosely from it, which meant they could get caught easily and become damaged.
This vehicle was especially designed for the transport of windcraft wings.
A versatile applicable commercial vehicle from underground mining that is required for maintenance in different sectors.
These drilling and piling machines are used in railway construction, for example, to set concrete piles for electric cables.
This new design permits a variety of multiple tunnel construction processing steps to be performed by one machine.
Wilt u meer informatie over het gebruik van igus® high-performance polymeren in telescopische toepassingen of hellende assen? Onze experts helpen en adviseren u altijd graag.
Neem nu contact op een expert van igus®