Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les plateformes télescopiques et les nacelles offrent peu de place pour un guidage sûr de l'énergie. C'est pour cette raison que les utilisateurs ont recours aux chaînes porte-câbles en polymères hautes performances ou aux chaînes porte-câbles hybrides en polymères et acier de la société igus pour la protection des câbles et tuyaux très sollicités.
Les pièces de rechange igus pour le guidage, la transmission et le logement sur les plateformes de travail télescopiques, assurés par des chaînes porte-câbles ou des câbles de commande, des câbles ainsi que des paliers lisses polymères, des guidages linéaires ou des disques de glissement, savent résister aux conditions difficiles qui sont liées à l'utilisation des appareils à l'extérieur en présence de sollicitations constantes.
Pas de pièces risquant de se perdre en raison des vibrations, les chaînes porte-câbles n'ayant pas de vis. Pas de rouille ni de blocage avec les polymères. Ouverture en un point quelconque et montage en quelques minutes. Grande résistance aux UV des câbles, adaptés aux mouvements continus dans les chaînes porte-câbles et garantis 36 mois. Pas besoin de graissage ni de lubrification ultérieure des logements, les paliers lisses, les douilles linéaires et les disques de glissement igus® étant entièrement sans graisse et sans entretien.
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons renferme une sélection des solutions igus dédiées au domaine des systèmes télescopiques et des axes inclinés.
Des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés composés de chaînes porte-câbles, de câbles et de tuyaux chainflex ainsi que des connecteurs adaptés ou des pièces de jonction métalliques garantissent un guidage sûr des câbles et des tuyaux hydrauliques dans les bras télescopiques.
Câbles d'énergie, de données et d'agents ainsi que tuyaux doivent être guidés de manière sûre dans les plateformes télescopiques. Les chaînes porte-câbles igus assurent une grande protection des câbles face aux influences extérieures et à l'usure qui est générée par les extensions et rétractions des bras télescopiques, répétées de manière cyclique à des vitesses variées.
La chaîne porte-câbles hybride YE.42 en polymère et acier a 50 % de poids en moins et est facile à monter puisqu'elle peut être ouverte en tout point et que les maillons peuvent être remplacés individuellement.
Les chaînes porte-câbles de la série E4.1L allient montage simple, robustesse et faible poids. Elles sont disponibles sur stock en de nombreuses tailles avec un grand nombre d'accessoires.
Les chaînes porte-câbles de la série E2.1 conviennent tout particulièrement aux espaces de montage très réduits et aux courses autoportantes courtes. Montage simple et ouverture en un point quelconque.
Guidage sûr de deux tuyaux hydrauliques avec des chaînes à étriers igus E2. La solution spéciale pour les nacelles montées sur camion. La chaîne à étriers E2 est très robuste et très compacte.
Les câbles chainflex résistent aux plus grandes sollicitations en flexion et permettent de tout petits rayons de courbure allant jusqu'à 4 fois le diamètre du câble. Tous les câbles chainflex sont garantis 36 mois.
Pour sollicitations flexibles, en présence d'huile. Pour les applications en intérieur et en extérieur sans ensoleillement direct. Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m.
Pour les sollicitations très élevées, résistance aux huiles quasiment illimitée. Applications en intérieur et en extérieur à ensoleillement moyen. Courses en autoportance et jusqu'à 100 m.
Pour les sollicitations moyennes et une résistance aux huiles quasiment illimitée. Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct. Courses en autoportance et jusqu'à 20 m.
Le graissage et l'entretien coûtent cher. Les paliers lisses polymères autolubrifiants igus permettent de concevoir des disques de glissement sans graisse et sans entretien pour les plateformes télescopiques. Des solutions souvent plus économiques et plus durables que les solutions en métal.
Les disques de glissement en polymères ont été mis au point pour les applications dynamiques et n'ont pas besoin de graissage supplémentaire ni d'entretien.
On trouve des plateformes élévatrices à axes inclinés absolument partout dans le monde, que ce soit sur les chantiers, chez les pompiers ou à Hollywood. Leurs concepteurs ont besoin de chaînes porte-câbles qui soient légères, robustes, résistantes et faciles à entretenir. Les fabricants investissent donc dans la recherche et le développement depuis des dizaines d'années. Découvrez dans ce livre blanc comment vous allez pouvoir augmenter la durée de vie de vos applications et en réduire les coûts avec des produits igus®.
igus vous propose aussi un service entretien et installation. Nous installons le système avec une garantie système et proposons aussi une maintenance prédictive.
Sont regroupés sous le nom de plastiques intelligents igus différents capteurs isense et les modules d'interprétation icom et icom.plus, autant de composants qui mesurent l'état en service, indiquent les entretiens nécessaires et interrompent aussi le service avant que des dégâts importants surviennent sur une installation.
Nous nous chargeons de l'installation. Des coûts de montage au calcul transparent avec, si vous le souhaitez, un contrat d'entretien pour le guidage de l'énergie complet igus.
Le poids utile a un rôle décisif sur de nombreuses applications faisant appel à des axes inclinés ou à des systèmes télescopiques, pouvant être limité par des composants lourds. Sur cette plateforme télescopique, il convient par exemple de réduire autant que possible le poids au niveau de la nacelle.
La chaîne porte-câbles E4.1L est très robuste tout en ayant un faible poids. Elle permet donc aux applications télescopiques d'être plus longues tout en ayant jusqu'à 30% de poids en moins. Comparée aux modèles précédents, elle offre plus de surface utile pour le même encombrement.
Les applications telles que cet empileur de portée exigent une chaîne porte-câbles fonctionnant en autoportance. La longueur autoportante est toutefois limitée par le type de chaîne utilisé. Il faut donc avoir recours à des chaînes porte-câbles qui soient à la fois robustes et très stables.
La E4.1L offre une distribution optimale des forces en autoportance et résiste à des forces de traction et de poussée allant jusqu'à 7000 N. Des charges supplémentaires de 600 kg/m sont possibles avec cette chaîne porte-câbles. Elle convient donc très bien aux applications autoportantes.
La forte pression sur les câbles hydrauliques lors de leur guidage provoque non seulement un mouvement de ceux-ci mais aussi une usure accrue de la matière les composant. Ces deux facteurs représentent un risque et peuvent aussi provoquer des défaillances.
la E4.1L offre une bonne retenue aux câbles dont la pression varie fortement et elle dispose d'une structure qui ménage aussi les câbles. L'usure de la matière est réduite et la sécurité améliorée, même en présence de mouvements permanents.
Les applications ayant un système télescopique ou un mat de levage disposent de peu de place pour le guidage de l'énergie. Sont donc nécessaires de tout petits rayons de courbure qui ne peuvent pas être réalisés par tous les câbles et toutes les chaînes porte-câbles. Qui doivent aussi faire preuve d'une très grande robustesse.
Les chaînes porte-câbles igus® et les câbles chainflex® peu sujets aux défaillances ont de tout petits rayons de courbure permettant donc une alimentation à très faible encombrement. Le toronnage en faisceaux des câbles chainflex® les rend très résistants même lorsqu'ils sont très sollicités en flexion.
Les logements télescopiques ont besoin d'un entretien et d'un graissage réguliers. Ils se soldent par des interventions constantes et des coûts supplémentaires afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des appareils.
Le recours à des polymères techniques iglidur® rend superflus tout graissage et tout entretien des logements télescopiques. Vous pouvez usiner le matériau vous-même ou faire fabriquer les formes souhaitées par igus®. La durée de vie des polymères iglidur® peut être calculée en ligne.
A l'intérieur des flèches, des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés igus garantissent un guidage sûr du câble de commandes et des tuyaux hydrauliques. Ceux-ci sont contrôlés à 100% par igus.
Cette plateforme est en général utilisée dans les mines. Jusqu'à présent, les câbles et tuyaux pendaient sans protection et risquaient ainsi de se prendre facilement quelque part et d'être endommagés.
Ce véhicule a été conçu pour le transport de pales d'éolienne.
Un véhicule utilitaire aux usages multiples en construction souterraine, nécessaire pour les tâches d'entretien dans différents domaines.
Ces machines sont utilisées dans la construction ferroviaire par exemple, pour implanter les poteaux en béton pour les câbles électriques.
Cette nouvelle construction permet de réaliser différentes opérations avec un seul appareil lors de la construction de tunnels.
Télécharger la brochure « Solutions pour les nacelles et les systèmes télescopiques » (PDF en anglais)
Qualité contrôlée. Plus de 4.100 essais sur les chaînes porte-câbles et les câbles ainsi que plus de 12.000 essais sur les paliers lisses sont effectués chaque année