Verander van taal :

Het bedrijf Rail & Tracking Systems bouwt bewegingscamerasystemen voor binnen en buiten. Een van de hoogtepunten is de Trackrunner-serie: dit zijn camerawagens voor snelle bewegingen, die met name worden gebruikt bij sportwedstrijden, maar ook bij vele andere evenementen zoals concerten, modeshows of tv-shows. Voor HD TV-opnames is het nodig om de camera en OB van te verbinden met glasvezelkabels. De camera beweegt met snelheden tot 14 m/s met korte acceleratietijden. Voor de grootst mogelijke betrouwbaarheid moet het kabelgeleidingssysteem hiertegen bestand zijn, net als tegen lange reisafstanden, bochtenwerk, regen, UV-straling en temperaturen boven 45°C. De oplossing: onze lichtgewicht en duurzame energiekettingen uit de E6-serie.
De toepassing werd door igus bekroond met de zilveren vector award in 2008.
Op een rechte baan van 130 meter bij hoge temperaturen
De Trackrunner in actie tijdens de Olympische Spelen in Beijing: Hier moest de camera zich met hoge acceleratie over een afstand van 130 meter in beide richtingen verplaatsen - in direct zonlicht en bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 45°C. De kabelrups moet aan deze eisen kunnen voldoen om een probleemloze werking te garanderen:
90 meter bocht met hoge versnelling
In actie op de buitenste rand van de racebaan in het stadion: de camera racet over een afstand van 90 meter in een straal van 55 meter. Hij versnelt binnen 2 seconden tot een snelheid van 14 meter per seconde. De energieketting moet hier in beide richtingen kunnen buigen:
340° beweging rond het podium
Met dit sledesysteem beweegt de camera 340° bijna volledig rond het podium in een straal van 5,6 meter. De snelheid is hierbij 5 meter per seconde. Bij de terugreis moet de energieketting precies terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie: