Productinformatie e-keten E6.1

Productinformatie e-keten E6.1
  • Zeer dynamisch: hoge snelheden en versnellingen
  • Stil: geluidsniveau vanaf 32dB(A)
  • Extreem lage trillingen
  • IPA cleanroom klasse 1: vrijwel geen slijtage en abrasie
E6.1 kabelrups sample
Kabelrups E6.1 webshop

Detail functioneel principe

E6.1 dubbel slot

Dubbel slot

E6.1 inkeping dwarsliggers

Getande dwarsbalken

E6.1 te openen dwarsliggers

Openklapbare dwarsbalken

E6.1 flexibele en veilige verbinding

Flexibele en veilige verbinding

E6.1 interfaceconnectoren van speciaal materiaal

Verbindingsstuk van speciaal materiaal

E6.1 connector met vrijwel geen wrijving

Verbinding met vrijwel geen wrijving

E6.1 principe binnenste/buitenste schakel

Binnen-/buitenhaakprincipe

E6.1 kleine standplaats, soepel lopend

Kleine toonhoogte, vloeiend lopend

E6.1 - kunststof dwarsbalken om kabels te beschermen

Kabelvriendelijke scheiding aan de binnenkant

E6.1 - te openen in de binnenste en buitenste straal

Open in de binnenste en buitenste straal

E6.1 - kunststof dwarsbalken om kabels te beschermen

Kabelvriendelijke kunststof dwarsbalken

E6.1 - weinig onderdelen, gemaakt van materiaal

Weinig onderdelen, gemaakt van één materiaal

kettingflex kabel variëteit

Kabelvariatie

E6.1 - eenvoudige montage zonder gereedschap

Eenvoudige montage zonder gereedschap

E6.1 - winglet als geluidsdemper

Vleugels als geluidsdempers

E6.1 kabelrups sample
Kabelrups E6.1 webshop

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service