Volledig voorgemonteerde energievoorziening voor gondellift in kermisattractie

Robuust, veilig, UV-bestendig: voorgemonteerde "readychain" zorgt voor snelle montage en demontage

Profiel

  • Wat was er nodig? E4/4 kabelrups, geleverd als een voorgemonteerd "readychain" systeem.
  • Vereisten: Stabiliteit en betrouwbaarheid bij continu gebruik, bestand tegen permanente UV-straling, hitte, vorst en regen en spatwater van de attractie, modulaire en algemene oplossing die snel op te zetten en af te breken is.
  • Industrie: Pretparken, attracties
  • Succes voor de klant: Tijdens de eerste dagen van de Bremer Freimarkt werden maar liefst 15.000 ritten op de rafting ride gemaakt zonder onderbreking. Ondanks zijn hoogte en draaiing van 180 graden zorgt de E4/4 voor een hoge mate van stabiliteit dankzij slimme ontwerpkenmerken. De kabelrups loopt geruisloos, wat duidt op lage wrijving en weinig trillingen. Factoren die een positief effect hebben op de levensduur.
Wildwaterbaan

Probleem

Oplossing

Terwijl één liftplatform met gondel naar boven gaat, komt de tweede naar beneden.

De gondels in de lifttoren overbruggen een afstand van 20 meter. Zelfs bij honderden bewegingen per dag moeten de kabels en energiekettingen betrouwbaar werken.

Duidelijk herkenbaar: De E4/4 energieketting op de Wild'n'Wet lifttoren. Het opgetuigde energiekettingsysteem beschermt en geleidt de elektriciteit voor de houten transportbanden van de platforms.

Testlaboratorium: Permanente optimalisatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service