Verander van taal :
Er is nauwelijks een toepassing te bedenken waarbij de betrouwbaarheid van alle onderdelen zo belangrijk is als bij een kermisattractie. In het geval van de wildwaterbaan "Wild 'n Wet" gold dit ook voor de energievoorziening van de gondellift, die een hoogte van 20 meter bereikt. De liftfabrikant uit Trier, Baasch & Didong GmbH, zocht naar een oplossing die alle kabels tijdens continu bedrijf betrouwbaar in beweging zou brengen. En dat met een draaiing van 180 graden van de gondel bij het omhoog gaan. Verdere uitdagingen voor het materiaal: absolute betrouwbaarheid onder constante UV-straling, extreme hitte, vorst, regen en spatwater. Met een E4/4 energieketting werd een sterke oplossing gevonden voor continu gebruik. En als volledig voorgemonteerde "readychain" zijn een snelle en kosteneffectieve installatie en eenvoudige demontage achteraf gegarandeerd.
Bedrijfsveiligheid is het allerbelangrijkste voor kermisattracties. Bijna nergens anders stelt de TÜV zulke hoge eisen voor acceptatie. En ook de exploitanten hebben steeds meer belang bij een probleemloze werking. Elke minuut die verloren gaat door stilstand kost geld. Wij garanderen de betrouwbaarheid van het energievoorzieningssysteem. De dagelijkse tests in ons eigen laboratorium van 3.800 m² spelen hierbij ook een rol. Al tientallen jaren worden ontwerp- en materiaalopties met enorme inspanningen getest en voortdurend geoptimaliseerd, afhankelijk van specifieke klant- en toepassingsgerelateerde parameters. Voor de raftingcursus "Wild 'n Wet" worden alleen stroomkabels van de hoogste kwaliteit gebruikt. En als er op een dag een uitbreiding gepland is, biedt de readychain-oplossing reserves voor extra kabels. Verschillende geïntegreerde trekkoorden maken het heel eenvoudig om extra kabels te installeren, bijvoorbeeld voor nieuwe lichteffecten.