Verander van taal :
Veerkabelhaspel e-spool® van igus® zorgen voor een betrouwbare stroom-, data-, perslucht- en vloeistoftoevoer naar mobiele machines en systemen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden in de krapste ruimtes. Vergeleken met de klassieke kabelhaspel is de e-spool® de enige oplossing die niet alleen energie kan transporteren, maar ook alle media zoals data, perslucht en vloeistoffen. Voorbeelden: e-spool® in de evenementenhal, in geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen, in kabelrobots, in de podiumtechnologie of in staalfabrieken.
Alle igus® e-spool® kabelhaspels met veer bestaan uit een kabelrups, die wordt geleid door een rol en dankzij een geïntegreerd borgveer altijd precies de juiste lengte en spanning van de energietoevoer garandeert. En een twisterband is verantwoordelijk voor de roterende beweging. Dit speciale type maakt bewegingen in elke richting mogelijk. Dankzij het gebruik van de twisterband heeft de e-spool® geen sleepring nodig. Dit zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht en een grote stabiliteit. Bovendien kan de e-spool® in alle richtingen worden gerouteerd (horizontaal, verticaal, diagonaal) en ruimtebesparend, omdat de kabelrups in de uitgangspositie wordt opgerold, waardoor de paden vrij blijven.
Wanneer veel verschillende kabels in zeer kleine ruimtes moeten worden geleid. Verschillende media (stroom, lucht en vloeistoffen) kunnen samen in één systeem worden geleid.
Met het oog op de speciale mechanische spanning binnen een e-spool® raden wij aan igus® chainflex® kabel te gebruiken. We raden ook aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:
Evenementenhal | staalfabriek | autonome robot | hoogbouwmagazijn | kabelrobot | podiumtechniek
Vanwege de speciale mechanische spanning in een e-spool®, raden we aan om onze chainflex® kabel te gebruiken. We raden ook aan om de volgende regels in acht te nemen:
1. kabels mogen alleen naast elkaar in de lineaire ketting gelegd worden - leg nooit meerdere kabels op elkaar!
2. chainflex® kabel met een TPE-buitenmantel moet zoveel mogelijk worden gebruikt voor niet-afgeschermde kabel.
3. Afgeschermde kabel moet uit de chainflex® CFROBOT kabelfamilie komen.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet in acht worden genomen.
5. gebruik indien mogelijk tussenschot om kabel te beschermen tegen flashover en slijtage. Om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, monteer tussenschot om en om in opeenvolgende segmenten.
6. Plaats kabels gesorteerd op diameter of buigradius - plaats dunne, kleine kabels naar binnen en grotere naar buiten.
7. Ontlast beide uiteinden van de kabel. De kabel moet niet in de richting van de ketting worden gelegd.
8. De kabel moet zodanig in de twisterband worden gelegd dat hij zowel naar buiten als naar binnen enige vrije ruimte heeft ten opzichte van de roterende as.
montage-instructie
Bij een horizontaal lopende toepassing moet er een glad oppervlak zijn waarop de kabelrups kan rijgen.
Neem contact met ons op als u een van de volgende toepassingsparameters hebt:
Voor deze toepassingen moet het e-spool® systeem mogelijk speciaal worden beveiligd. Neem contact op met uw verkoopmedewerker.