Verander van taal :

Het energiekettingsysteem voor theater en toneel gebaseerd op DIN EN 17206 en DGUV principe 315-390. e-spool® geleidt veilig veel verschillende kabels in de kleinste ruimte. De e-spool® combineert twee verschillende energievoorzieningssystemen op een unieke manier: Een voor spanning geoptimaliseerde energieketting, voor veilig gebruik in theater- en podiumtoepassingen, wordt geleid door een rol en zorgt ervoor dat het energievoorzieningssysteem altijd precies de juiste lengte en spanning heeft dankzij een geïntegreerde borgveer.
In de uitgangspositie is de ruimtebesparende energieketting volledig ingetrokken. De twisterband verbindt de rol met het as-eindblok, dat als interface dient voor de permanent geïnstalleerde kabel.

Probeer het thuis of op kantoor uit en krijg een eerste indruk
Je kunt het e-spool® theater testen met onze nieuwe, gratis augmented reality service. Open de service met uw pc en scan de QR-code met uw slimme apparaat voor het AR-model of klik direct op de link met uw slimme apparaat.

De e-spool® wordt nu geleverd met verschillende sensorbewakingsfuncties: De veerkracht van de drie meegeleverde veren wordt bewaakt met behulp van een loadcelsensor. Als de kracht onder dit niveau komt, krijgt de gebruiker een melding dat de veer moet worden vervangen. Als de kracht wordt overschreden, is er een blokkering die moet worden verwijderd. De monitor met rotatiesensor telt de omwentelingen van de trommel en bepaalt de positie van de ketting en meer.

Ontdek meer e-spool® systemen - het alternatief voor de kabeltrommel zonder sleepring. Leid veel verschillende kabels veilig in de kleinste ruimtes met e-spool®. e-spool® combineert twee verschillende energievoorzieningssystemen op een unieke manier.

e-spool® systemen worden gebruikt in verschillende systemen: telescopische toepassingen, verlichting / podiumtechniek, ruimtebesparend alternatief voor zigzagtoepassingen

standaardprogramma kabelrups
Winkel met meer dan 100.000 producten.

configurator energieketting
Stel uw op maat gemaakte energiekettingsysteem samen in slechts enkele stappen.

Besparingspotentieel
Ontdek nu uw besparingspotentieel met kabelrups.

Recyclingprogramma
kabelrups kan worden gerecycled in plaats van weggegooid.