Verander van taal :
Energietoevoersystemen met rollen voor een composteerinstallatie
Sinds de composteerinstallatie in gebruik is genomen, worden energietoevoersystemen in verschillende lengtes en ontwerpen gebruikt in het zogenaamde spiraalsysteem. Het speciale kenmerk: Met hitte, grof vuil en een hoge luchtvochtigheid heeft het energietoevoersysteem een zware taak. Desondanks verwacht de exploitant van de installatie een levensduur van 5 jaar onder deze extreem agressieve omstandigheden en is hij zeer tevreden na het werken met de oplossing voor de rollkabelrups van igus®.
"Hoewel ze al meer dan twee jaar in gebruik zijn, hebben ze nog geen tekenen van slijtage vertoond. De energietoevoersystemen worden maandelijks gecontroleerd. Hier is te zien dat er tot nu toe geen slijtage is geconstateerd"
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, onderhoudsmanager elektrotechniek bij AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Tijdens een eerste bezoek aan de exploitant presenteerde igus® zijn energievoorzieningssysteem voor rollen. Het werd onder andere ontwikkeld voor bijzonder vuile toepassingen en de voordelen ervan werden snel herkend bij AVA. "En van de eerste rollenketting tot het huidige model heeft de ontwikkeling niet stilgestaan," benadrukt Michael Offner. "De afstand tussen de afzonderlijke rollen is verkort en opnieuw aangepast aan de zware omstandigheden ter plaatse." De eisen van de klant zijn daarom direct meegenomen in de productontwikkeling.
"We hebben meteen een ketting besteld voor de volgende revisie," herinnert Werner Kretzinger zich. "En konden de twee systemen met elkaar vergelijken. De technische voordelen van het energievoorzieningssysteem met rollen werden ons snel duidelijk. Vandaag hebben we nog maar één glijdende energieketting in gebruik, die volgend jaar als laatste wordt vervangen." AVA Augsburg is er zeker van dat de energietoevoersystemen met rollen in de composteerinstallaties minstens vijf jaar meegaan. Dit vervijfvoudigt de levensduur.
"Het is een fulltime baan om de energievoorzieningssystemen in deze atmosfeer draaiende te houden, besluit" de onderhoudsmanager. "Maar met de maandelijkse metingen en de jaarlijkse inspecties realiseren we ons dat we niet te veel beloofd hebben." De investering loont.