Verander van taal :

chainflex®® -kabel voor kabelrupssystemen® zijn ontworpen voor gebruik in lineaire bewegingen en hebben hun geschiktheid al miljoenen keren bewezen.
Industriële toepassingen en de benodigde bewegingspatronen worden echter steeds complexer, zodat steeds vaker speciale kabels voor torsiebewegingen nodig zijn. Bij torsietoepassingen is de levensduur van een grote verscheidenheid aan ontwerpen nog moeilijker te bevatten, omdat er geen vaste variabelen zoals radii, bewegingsafstanden en dergelijke zijn gedefinieerd. Afgeschermde kabels zijn daarentegen meestal erg problematisch in torsietoepassingen. Gevlochten schilden zijn meestal omgekeerd gevlochten. Of een kabel bestand is tegen de torsie-eisen van een beurs hangt sterk af van de toepassing en het type installatie.
Niet-afgeschermde kabels, in het bijzonder alle gebundelde chainflex®® types, zijn in veel gevallen met succes gebruikt in torsietoepassingen.
Tijdens torsiebewegingen worden de afschermingsdraden van de ene wikkelrichting dus strak getrokken en die van de andere wikkelrichting ontward. Door de geweven opstelling en de daarmee gepaard gaande insnoering van telkens één wikkelrichting leidt de resulterende rek van de afschermingsstrengen snel tot afschermingsbreuk.
Testopstelling: De nieuwe CF ROBOT-kabel werd getest in het igus® laboratorium op een apparaat dat speciaal is ontwikkeld voor torsietests. De torsiehoek is ± 270° met een totale kabellengte van ongeveer 2,5 m (getest in verschillende versies van de triflex® R). De test was uitgerust met:

igus® testlaboratorium: De kabels worden getest met bewegingen van ± 270°
De eerste testsamples van de CF310 met gevlochten scherm en de CF ROBOT werden genomen na 250.000 bewegingen met een torsiehoek van ± 270°.
Meer informatie over chainflex® kabel