Verander van taal :

In ruwe omgevingen hebben kabels speciale bescherming nodig tegen stof, spanen, vuil en andere invloeden van buitenaf. De beste bescherming wordt geboden door de gesloten kabelrupsen van igus, ook wel optisch gesloten kabelrups genoemd.
Typische industrieën en toepassingen: Materiaalbehandeling, houtbewerkingsmachines, in alle omgevingen die worden blootgesteld aan vuil en spanen ...
In tegenstelling tot open kabelrupsen (diagram 1) zijn gesloten kabelrupsen (diagram 2) volledig gesloten. Gesloten kabelrupsen van het igus materiaal igumid G kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot +120 °C en die van het materiaal igumid HT voor hete spanen tot +850 °C. Laboratoriumtests en talrijke referenties hebben ervoor gezorgd dat gesloten kabelrupsen van igus al meer dan 20 jaar een veilige kabelbescherming vormen voor lasrobots en werktuigmachines. Ontdek hieronder de beste gesloten kabelrupsen die kabels beschermen tegen stof, vuil, slib, compost, hout, textielvezels, papierstof, slijppasta, koelmiddelen, glasstof, glasscherven, kolenstof, zand enz.
Gesloten kabelrupsen voor betrouwbare kabelbescherming