Schone vlakbandkabel e-skin® flat

Voor cleanroom-toepassingen: IPA-getest, ISO Klasse 1 gecertificeerd, deeltjesvrij gegarandeerd

E-Skin-reinraum-energieketting met drie lagen en IPA-test geslaagd voor cleanroomklasse 1.

Voordelen: Efficiëntere apparatuur en hogere opbrengsten

Laat je inspireren - Voorbeelden uit de praktijk

Lineaire as met slede en kabelrups voor een industriële bewegingseenheid.
De e-chain RBR van igus geleidt kabels schoon en stil in een cleanroomtoepassing.

Hoeveel varianten en maten van e-skin® flat zijn er beschikbaar?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Beugel met Ø 12.

SKF12C.1.1.10

Kabelrups met Ø 12 en detail van de kabelbevestiging.

SKF12O.1.1.10

Metalen haak met Ø 15 op oranje achtergrond.

SKF15C.1.1.10

Beugel met Ø 12.

SKF12C.UL.1.1.10

SKF-kabelbescherming van 12 mm met gebogen metalen geleider op oranje achtergrond.

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin flat ESD-kabelgeleiding in U-vorm.

e-skin® flat ESD

Verdere technische voordelen

  • Kan naar wens worden verbreed, groeit mee met de eisen van de gebruiker
  • Meerlagig type mogelijk
  • Stapelbaar aansluitelement met variabele breedte beschikbaar
  • Snelle, flexibele vervanging van de vulling
  • Flexibel standaard modulair systeem
  • Geen productie op maat
  • 9dB(A) stiller dan standaard lintkabels op de markt
  • 20% meer kosteneffectief dan standaard cleanroom lintkabels op de markt
  • Vrijdragend type met optie voor steunkabelrups

FAQ - veelgestelde vragen

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service