Verander van taal :
Met de tandwielkast technologie van drygear kunt u uw productieprocessen op een duurzame en efficiënte manier optimaliseren. Onze oplossingen zijn ontworpen om bestaande productiesystemen te verbeteren zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De tandwielkasten kunnen eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd.
Zo zijn de insteltijden bij klantprojecten bijv. al met maar liefst 98% verminderd en verdient de investering zich in minder dan 30 dagen terug.
Dit biedt u de volgende voordelen:
Veelzijdige en flexibele toepassingen met modulaire tandwieloverbrengingen
De drygear versnellingsbak technologie maakt gebruik van kunststof tandwielen die zijn vervaardigd uit hoogwaardige polymeren. De tandwielkasten hebben geen externe smeermiddelen nodig en zijn daardoor bestand tegen vuil. Onderhoud en de bijbehorende kosten vallen weg.
Voor drygear tandwielkasten heeft u geen druppel smeerolie nodig. Dit komt niet alleen onze gebruikers ten goede, maar ook het milieu. Onze tribologisch geoptimaliseerde materialen veroorzaken ook minder slijtage, wat betekent dat er minder energie nodig is.
De producten van de drygear tandwielkast technologie zijn bestand tegen bijna alle omstandigheden. In ons productassortiment hebben we ook de juiste tandwielkasten en motoren voor u voor extreme temperaturen van -30 °C tot +180 °C.
Productie via spuitgieten of 3D-printen biedt garantie voor kostenefficiëntie en creëert de geometrische vrijheid om de installatieruimte optimaal te benutten. Dankzij het flexibele modulaire systeem kunnen de tandwielkasten naar wens worden uitgebreid en geïntegreerd in bestaande systemen.
De kunststof tandwielkasten van drygear maken indruk met ultralichte materialen dankzij motion plastics. Dit resulteert in aanzienlijk minder lawaai en trillingen. Voor u als operator, leiden kunststof tandwielen - bijv. in robots - tot een toepassing die tot vier keer stiller is.
Er zijn ongeveer 50 interne teststations voor drogers beschikbaar voor individuele klantentests. We testen ook dagelijks onze tandwieloverbrengingen voor actief onderzoek en ontwikkeling.
Onze nieuwe producten omvatten
Ons motto "Techniek verbeteren, kosten verlagen" staat voor technologische vooruitgang en duurzaamheid.
We bieden ook speciale maten en oplossingen op maat. Ontdek meer over onze nieuwe drygear producten!
Kunststof tandwielen van igus - licht, duurzaam, smeervrij
Onze tandwielen van hoogwaardige kunststoffen overtuigen door hun slijtvastheid en onderhoudsvrije werking - zonder smering. Dankzij veelzijdige productieprocessen zoals spuitgieten, mechanische bewerking en 3D-printen bieden we de juiste oplossing voor elke toepassing, of het nu gaat om een enkel stuk of om serieproductie.

Combineer nauwkeurige tandwielkast technologie met de smeringsvrije en onderhoudsarme drylin e aandrijfsystemen van igus. Dankzij het modulaire ontwerp en de veelzijdige aandrijfopties - van stappenmotoren tot DC- en BLDC-motoren - krijgt u een efficiënte en duurzame oplossing voor uw toepassing. Ideaal voor een soepele, stille en energiezuinige werking.