Verander van taal :
De lineaire techniek en aandrijftechniek van igus® is gebaseerd op een glijlagersysteem met hoogwaardige polymeren. Dit resulteert in aanzienlijk minder geluid en trillingen. De toepassing is tot 4 keer stiller voor de operator.

*Of het nu in geld is of in de vorm van tijdsbesparing bij montage, selectie, ontwerp, enz. Technische verbetering in de vorm van installatiegemak, duurzaamheid, enz. Als we u geen besparingen of technische verbeteringen kunnen bieden, zullen we een alternatieve oplossing aanbevelen.

Met igus® aandrijftechniek is het mogelijk om de kwaliteit van lasnaden te testen. In de igus® aandrijftechniek wordt hier standaard een drylin® SHT lineaire eenheid gebruikt, waarmee een buigstempel kan worden ingesteld. Hierdoor zijn buigtests met een maximale kracht tot 5.000 N mogelijk. Het bedrijf "Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" vertrouwt op een complete oplossing met een elektrische aandrijving in de vorm van een motorreductor.