Verander van taal :

Onze aandrijftechnologie biedt smeervrije lineaire assen die worden aangedreven door een spindel, tandriem of tandheugel. Zowel elektrische als handmatige aandrijvingen zijn verkrijgbaar met handwiel of elektromotor. Naast talrijke standaarduitvoeringen vindt u bij igus ook lineaire aandrijvingen voor speciale eisen, bijvoorbeeld lichtgewicht en kant-en-klare lineaire assen van kunststof of massieve roestvaststalen lineaire modules voor zware belastingen. De aandrijfsystemen worden gekenmerkt door een lange levensduur, precisie en hoge betrouwbaarheid. De drylin aandrijftechnologie is bovendien vuilbestendig, lichtgewicht, stil en geschikt voor vrijwel alle toepassingen en industrieën over de hele wereld. Alle lineaire modules kunnen in onze aandrijftechnologie configurator worden aangepast aan uw behoeften.
Al onze lineaire aandrijvingen van igus® aandrijftechniek vereisen geen gebruik van externe smeermiddelen. De beweging van de lineaire module wordt gerealiseerd via loodschroeven, tandriemen of tandheugels. Wij bieden u geschikte oplossingen voor de meest individuele toepassingen.

Configureer uw lineaire op maat zoals nu. Eenvoudig tot op de millimeter nauwkeurig en klaar voor installatie.
Draadspindel asaandrijvingen bieden een hoog draagvermogen en zijn ideaal voor toepassingen waarbij precisie en krachtoverbrenging belangrijk zijn. Ze zijn zeer geschikt voor verticale bewegingen en toepassingen met zware belastingen. De spindelaandrijving zorgt voor een sterke en nauwkeurige positionering.
Tandriemaandrijvingen zijn ideaal voor toepassingen die hoge snelheden en dynamische bewegingen vereisen. Ze bieden een hoge acceleratie en herhaalbaarheid. De tandriemaandrijving zorgt voor een wrijvingsarme en stille beweging.
Tandheugel aandrijvingen bieden een combinatie van hoge snelheid, precisie en belastbaarheid. Ze zijn bijzonder geschikt voor lange afstanden en horizontale bewegingen. De tandheugelaandrijving zorgt voor een soepele en krachtige beweging langs de as.
Onze verschillende lineaire aandrijvingen bieden tal van voordelen voor allerlei toepassingen.
Ja! De drylin E lineaire aandrijvingen hebben geen extra smeermiddelen nodig en zijn daardoor bijzonder bestand tegen vervuiling. Onze aandrijfsystemen kunnen zelfs worden gebruikt in zand, spanen en stof.
We hebben een selectie van smalle en vlakke lineaire eenheden samengesteld voor bijzonder kleine inbouwruimtes. U kunt kiezen uit lineaire assen met spindelaandrijving of tandriemaandrijving, die handmatig of met een motor kunnen worden aangedreven.
U kunt ook onze kant-en-klare lineaire modules voor gemotoriseerde spindelaandrijvingen gebruiken. Dankzij de directe spindelondersteuning in de motor, die rechtstreeks op uw nieuwe lineaire module wordt aangesloten en dus geen motorflens of koppeling vereist, kunt u, afhankelijk van de uitvoering, tot 35% e installatieruimte besparen op de aandrijfelementen.
Bij igus vindt u talrijke technische accessoires voor handmatige en elektrische aandrijvingen. Ons assortiment varieert van bedieningselementen zoals positie-indicatoren en handwielen tot bevestigings- en montageaccessoires en individuele elektromotoren in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen. Hier vindt u een overzicht van alle accessoires voor lineaire modules.
Voor zeer lange rijwegen bieden we een eindeloze tandwiel lineaire module. Deze is gebaseerd op een tandheugelaandrijving en kan bijna eindeloos worden uitgebreid met behulp van een in elkaar grijpend wagonprofiel. Meerdere wagens kunnen ook parallel of onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd.

Met de online configurator voor aandrijftechniek kunt u uw wensen invoeren en ontvangt u lineaire aandrijving met loodschroef, tandriem of tandwielaandrijving, die u naar wens kunt configureren. Motoren, motorbesturingssysteem en andere accessoires voor uw lineaire aandrijving kunt u ook direct bestellen.

De Low Cost Automation-productserie biedt u snelle, eenvoudige en kosteneffectieve componenten om uw handmatige werkstappen op een effectieve manier te automatiseren. Behaal een snelle ROI dankzij onze lage prijzen en onderhoudskosten. Welke soorten robots zijn verkrijgbaar bij igus en welk type is de juiste voor uw toepassing? Er zijn veel factoren die de keuze van de juiste robot beïnvloeden. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende robottypes die door igus in Duitsland worden geproduceerd en hoe u ze kunt gebruiken: