Modulaire aandrijftechnologie van drylin

Smeermiddelvrije lineaire assen met draadspindel, tandriem en tandheugel

Drie lineaire aandrijvingen voor Drive Technology in de picture configurator.

Onze lineaire assen en accessoires in een oogopslag

Lineaire assen met draadspindel

SHT-20 lineaire module met geleidestangen en spindel.

Lineaire assen met tandriem

SLW-ES-1040 lineaire as van boven met geleiders en slede.
  • Voor snelle positionering
  • Voor slaglengtes tot 3000 mm
  • Ook verkrijgbaar als uitkragende as en omgekeerde as

Lineaire assen met tandheugel

Uitschuifas met lineair geleidesysteem en centrale slede.
  • Ideaal in meerassige constructies
  • Klaar voor verbinding met motor en besturingssysteem

XY-tafels voor aanpassingstaken

Lineaire geleiding met slede en spindel, vrijstaand op witte achtergrond.
  • Lineaire modules met twee verstelrichtingen
  • Voor werkoppervlakken tot 500 mm x 500 mm

Bijpassende elektromotoren

DMX-actuatoren in verschillende maten met frontaanzicht op een grijze achtergrond.
  • Stappen-, DC- en EC/BLDC-motoren
  • Verschillende installatieformaten en ontwerpen

Technische toebehoren

Drylin-actuatoraccessoires: diverse houders, teller, hendel en klemmen voor montage.
  • Voor handmatige en elektrische beweging
  • Bedieningselementen, bevestigings- en montagetoebehoren

Wanneer gebruik ik welke aandrijving voor mijn systeem?

Draadspindel aandrijving

Tandriemaandrijving

Tandheugelaandrijving

Voordelen van drylin aandrijftechniek

Smeermiddel- en onderhoudsvrij

Stil

Kosteneffectief

Duurzaam

Temperatuurbestendig

Aanpasbaar en aansluitklaar

Toepassingsvoorbeelden van aandrijftechniek

Speciale meetopstelling met draadspindelassen

Robotinstallatie voor een kunsttoepassing op een werktafel.

3D-printer voor beton smeermiddelvrije oplossing voor stoffige omgeving

Een 3D-printer bouwt een grote gebogen muur op een buitenbouwplaats.

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneringssysteem

Orderverzamelstation van igus in een beurs- of tentoonstellingsomgeving.

Meer toepassingsvoorbeelden

Glijlagers in industriële toepassingen voor bouwmachines, windturbines en productielijnen.

Meer informatie over aandrijftechniek

Voetsteun in etui met vergrootglas gemarkeerd.

Bestel een gratis sample

Bestelsymbool en twee igus-motoren voor de webshop.

Bijpassende elektromotoren

Whitepaper over drylin E: tandriemaandrijving of spindelaandrijving voor lineaire modules.

Whitepaper aanvragen

Veelgestelde vragen van onze klanten

  1. Tandriemaandrijvingen bieden een hoge acceleratie en herhaalbaarheid. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor pick-and-place machines, verpakkingssystemen, 3D-printers en andere toepassingen waarbij snelle en nauwkeurige positionering vereist is.
  2. Draadspindel-aandrijvingen bieden een hoge lastcapaciteit, precisie en krachtoverbrenging. Ze zijn daarom zeer geschikt voor CNC-frezen, lasermarkeermachines, bewerkingsmachines en robottoepassingen. De draadspindel-aandrijving zorgt voor een sterke en nauwkeurige positionering.
  3. Tandheugel aandrijvingen bieden een combinatie van een hoge snelheid, precisie en belastingscapaciteit. Toepassingen voor lineaire aandrijvingen met tandheugel zijn te vinden in materiaalverwerking, verpakking, assemblage lijnautomatisering en andere gebieden waar snelle, nauwkeurige positionering over langere afstanden vereist is.
ddx-aandrijftechniekconfigurator op een laptop met weergegeven aandrijfcomponenten.

Aandrijftechniek configurator

Individuele lineaire aandrijvingen volgens uw wensen

  • Snelle en gemakkelijke configuratie
  • Optionele accessoires
  • Gedetailleerde onderdelenlijst
  • Snelle levering* (verzendklaar in 48 uur)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in:

DMX-actuatoren in verschillende maten met frontaanzicht op een grijze achtergrond.

drylin elektrische motoren

  • Verschillende versies met encoder of rem
  • Verschillende aansluitingen zoals gevlochten draden, Molex of metrische connectoren
  • Verschillende soorten bescherming tegen spatwater, vacuüm en meer
igus D1/D2-regelmodule met aansluitingen en printplaat.

drylin motorbesturingssystemen

  • Met en zonder behuizing
  • Voor verschillende motortypen
  • Sample programma's om te downloaden
  • Gratis video-handleidingen
Motek-kabelcollectie met vier motorkabels en verschillende connectoren.

drylin motorkabels

  • 3m, 5m, 10m of 20m lang
  • Diverse buitenmaterialen
  • Rechte en haakse connectoren
  • Uit voorraad leverbaar

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service