Verander van taal :
Als er één bouwvoertuig het verdient om een multitalent genoemd te worden, dan is het zonder twijfel de DR601AHG van AUSA. Deze kiepwagen - ook wel bekend als dumper - kan een lading tot 6 ton vervoeren. Of het nu gaat om zand of grind, zout of algemene vracht zoals hout en steen - de dumper is ontworpen voor ruw terrein en heeft één ding boven alles: hij moet rijden. Het Spaanse bedrijf levert momenteel onder andere aan Europa, het VK, China en de VS.


De CFROBOT8 buskabel en CF77.UL.D besturingskabel in combinatie met de triflex® R. Hoge flexibiliteit en uitstekende trekkrachtabsorptie zijn dus gegarandeerd.
De driedimensionaal beweegbare energieketting triflex® R werd getest in combinatie met de buskabel CFROBOT8 en de besturingskabel CF77.UL.D.
De triflex® R bleek de beste optie te zijn, omdat deze specifiek ontworpen is voor 3D-toepassingen zoals roterende en zwenkbewegingen. De kabel, die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor veeleisende meerassige robots, wordt gekenmerkt door een hoge trekkrachtabsorptie en hoge flexibiliteit en doet precies wat AUSA nodig had gedurende een zeer lange periode, inclusief een stevig gedefinieerde buigradius.
Door gebruik te maken van de buskabel konden alle problemen met betrekking tot torsiebewegingen worden opgelost. De mix van zachte en glijdende constructie-elementen in combinatie met de ingesloten vulelementen maakt het mogelijk om de krachten te absorberen die optreden op de bestuurdersstoel van de AUSA dumper. Dit wordt mogelijk gemaakt door PTFE-elementen en rayondraden. De chainflex® robotkabel bevat PTFE-glijfolies zodat de torsiegeoptimaliseerde afschermingsstructuren de nodige compensatiebewegingen kunnen uitvoeren. Bovendien zijn buskabels zoals de hier gebruikte speciaal ontwikkeld en getest voor permanent gebruik in e-keten® toepassingen.

Dit maakt ze ideaal voor AUSA en zijn idee om ze te gebruiken om de bestuurdersstoel draaibaar te maken, niet in de laatste plaats omdat de mechanische vereisten voor de buskabel specifiek voor de toepassing kunnen worden gedefinieerd via het materiaal van de buitenmantel en het ontwerpprincipe: het elektrische ontwerp wordt zo gekozen dat de elektrische specificaties van de betreffende busspecificatie kunnen worden gegarandeerd. Al met al is het de precieze afstemming van elektronica, aansluitmechanica en kabel op het te leveren systeem en de vereiste datatransmissiesnelheden die deze kabels tot de optimale oplossing voor AUSA maken. Met de installatie van de robotkabel rust AUSA zijn dumpers nu optimaal uit voor 3-dimensionale bewegingen. Voor torsie geoptimaliseerde isolatiematerialen en mechanische dempingselementen zorgen voor de beste transmissie-eigenschappen gedurende de gehele levensduur. AUSA koos ook voor de kabel van igus® omdat het bedrijf een aantal van 5 miljoen bewegingscycli kan garanderen met een torsie van ±180° per meter.

De in de dumper geïnstalleerde kettingflex® besturingskabel van het type CF77.UL.D is ontworpen voor extreem hoge belastingen - zowel lineair als torsioneel. Het bedrijf igus® garandeert een opmerkelijke 10 miljoen cycli voor de werking van de CF77.UL.D. De kabel is volledig oliebestendig. Dit is niet relevant voor dit type AUSA-dumper, maar bewijst eens te meer de veerkracht van dit type kabel. Hetzelfde geldt voor zonnestraling. Hoewel dit niet relevant is voor de toepassing op de bestuurdersstoel, benadrukt het de lange levensduur. Waar AUSA in elk geval van profiteert: een kabelmantel gemaakt van een halogeenvrije samenstelling op PUR-basis, die ook een lage wrijvingscoëfficiënt heeft en zeer slijtvast is. Dit betekent dat de bestuurdersstoel in de dumper nu continu kan worden verplaatst over een betrouwbaar lange periode. Zelfs in industrieën met ongunstige omgevingsparameters zoals weg- en waterbouw, wegenbouw of transport, en gezien de verschillende klimaatomstandigheden in alle 90 landen waar AUSA actief is.