Verander van taal :
Voor geautomatiseerde systemen bieden 3D-geprinte grijpervingers van het slijtvaste SLS-materiaal iglidur i3 een overtuigende oplossing. Vergeleken met conventioneel gefreesde grijpers scoren ze punten door hun ontwerpvrijheid, langere levensduur en lagere kosten. Ze kunnen optimaal worden aangepast, vooral voor complexe flesgeometrieën.
Een praktijkvoorbeeld: Stausberg & Vosding GmbH koos bewust voor 3D-printen voor zijn pick-and-place-systeem met 40 flesversies.

Test de voordelen van igus 3D printmaterialen direct op uw eigen project! U kunt je CAD-model gewoon uploaden via onze gratis samplecampagne en wij produceren uw op maat gemaakte grijpervinger binnen zeer korte tijd.
Wat was er nodig? Duurzame grijpervingers voor 40 flesvarianten in een pick-and-place systeem voor parfumflesjes
Vereisten: Slijtvastheid, hoge flexibiliteit voor verschillende geometrieën
Sector: Verpakkingstechniek, verwerkingsoplossingen voor de cosmetica-industrie
Succes voor de klant: De overstap naar additive manufacturing maakt een hoge mate van ontwerpvrijheid en flexibele aanpassing van de geometrie mogelijk, wat glasbreuk op de flessen voorkomt. Dankzij het gebruik van de slijtvaste hoogwaardige kunststof iglidur i3 zijn de grijpers nu zes keer duurzamer en 90% kosteneffectiever dan conventioneel gefreesde aluminium of POM grijpers.
De grijpervingers van de hoogwaardige kunststof iglidur i3 worden vervaardigd in de eigen igus 3D-printservice met behulp van het SLS-proces. Dankzij de ontwerpvrijheid en snelheid van additive manufacturing kunnen de grijpervingers flexibel worden aangepast aan nieuwe flesversies.


Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert