Mobiel stopcontact voorziet containerschepen in de haven van Hamburg snel en flexibel van walstroom

Drie beweegbare kabelrupsenop de kade zorgen voor de precieze toevoer van energie voor schepen.

Profiel

Toepassing Schneider

Flexibele stroomvoorziening

Energievoorziening op de kade

Energievoorziening op het paneel

Motorkabels

Trekontlasting

trekontlasting chainfix

Sensoren voor ketting/kabel

Kabelrupsen langs de kade

Probleem

Oplossing

We verminderen vervuiling, CO2-uitstoot en lawaai met walstroomtechnologie [wie dem iMSPO-System]. Deze stap is vooral belangrijk in havens zoals Hamburg, waar de haven en de stad dicht bij elkaar liggen.

Peter Tschentscher

Burgemeester van Hamburg

Drie mobiele "stopcontacten" (300, 150 en 110 meter lang) lopen langs de kade in de haven van Hamburg en voorzien de dokkende schepen van walstroom.

Dankzij het flexibele systeem kunnen schepen vrij aanmeren langs de kade en hoeven ze zich niet aan te passen aan de walstroomaansluiting.

De zogenaamde iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) bestaat uit een mobiele trolley met de stekkerdoos en kabelrupsen die de zware kabels veilig over een railsysteem bewegen.

Het systeem kan snel en eenvoudig worden bediend. In totaal zijn er niet meer dan twee mensen aan land nodig.

Op de CTH wordt een iMSPO-systeem, gemonteerd op een op maat gemaakte stalen structuur, gebruikt om de vrije ruimte boven de terminal te benutten. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor beperkte ruimte boven de vloedwand en waar vrije toegang nodig is voor de nooduitgang op de kade.

De iMSPO ontving de prijs "Port Innovation of the Year" op de Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 in Amsterdam.