Verander van taal :

Nieuwe 10 mm² doorsnede toegevoegd aan de succesvolle TPE high-end CF340-serie eenaderige kabels
Het gebruik van eenaderige motorkabels, ook wel spindelkabels genoemd, heeft aanzienlijke voordelen op verschillende gebieden. Vergeleken met een vieraderige motorkabel kunnen eenaderige kabels worden belast met hogere stromen, waardoor ze vaak worden gebruikt bij grote aandrijvingen. Vergeleken met meeraderige kabels zijn compacte eenaderige kabels robuust en daarom ook geschikt voor kleine installatieruimten in de kabelrups en lange rijafstanden. De ruimtebesparende eenaderige kabels zijn ook een gunstiger alternatief voor meeraderige kabels. Dit komt doordat de snellere verwerkingssnelheid in de productie betekent dat de productiekosten kunnen worden verlaagd, wat resulteert in kostenbesparingen voor u als klant. In de kraanindustrie gebruiken RTG- en STS-kranen al vele jaren eenaderige kabels. Daarom hebben we de nieuwe Chainflex® CF340.100.01 met TPE-buitenmantel toegevoegd aan de al succesvolle CF340-serie eenaderige kabels, waardoor u nu een nog grotere keuze aan eenaderige motorkabels uit voorraad hebt.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert