Verander van taal :
kabelrups trotseert de ruwe omgeving bij de productie van aluminiumoxide en stelt de energievoorziening veilig
De winning en daaropvolgende opslag van bauxiet, een sedimentair gesteente dat wordt gebruikt bij de productie van aluminiumoxide, genereert veel stof, wat een grote uitdaging vormt, vooral voor de bewegende machineonderdelen van de transportbanden. Dit was een van de redenen waarom Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), een van de grootste Duitse aluminiumoxideproducenten, besloot kabelrupss van igus® te gebruiken. Ze leveren al enkele jaren op betrouwbare wijze energie, gegevens en media aan transportinstallaties en opslagapparaten.
"Minder onderhoud, hogere beschikbaarheid, de mogelijkheid om alle verschillende kabels en slangen in één systeem te gebruiken, de elektronische spannings-/drukkrachtbewaking... al deze voordelen hebben ons volledig overtuigd van igus®. Ik zou igus® energy chain opnieuw en opnieuw gebruiken!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projectmanager bij AOS Stade

In een eerder project werd al een energiekettingsysteem geïnstalleerd op een 140 m lange reis op de luswagen van het AOS-magazijn.
igus® leverde de engineering en het kabelrupssysteem® met al zijn componenten, inclusief de aangepaste console onderbouw. De volledige installatie ter plaatse in Stade werd uitgevoerd door de igus® installatiedienst. De medewerkers installeerden de honderden meters lange energievoorziening op de bestaande spoorbielzen van het opslagsysteem. De complete installatie met staalconstructie werd volgens plan in twee delen en in totaal in slechts twaalf werkdagen uitgevoerd. De oplevering, overdracht aan AOS en gezamenlijke testritten vonden plaats op de afgesproken datum en de kabelrups draait sindsdien zonder problemen of onregelmatigheden.
"Wij hechten veel belang aan het maken van betrouwbare deadlines en het halen van die deadlines - zelfs en vooral wanneer verschillende vakgebieden parallel werken op bouwplaatsen zoals deze", benadrukt Markus Böhm, Technical Sales Consultant bij igus®. "Zelf ontwikkelde software die is afgestemd op onze producten schept de voorwaarden om nauwkeurig te kunnen plannen en onze systeeminstallaties tegen vaste prijzen aan te bieden. Het feit dat we voor deze diensten ook individuele garanties afspreken, verhoogt de veiligheid en beschikbaarheid van het hele systeem vanuit het perspectief van de klant".
Een andere reden voor AOS om het energiekettingsysteem, compleet met installatie, aan igus® te gunnen, waren verdere interne referenties: De igus® installatiedienst had al eerder een kabelrupssysteem® geïnstalleerd op een 140 m lange verplaatsing op de loopwagen van het AOS magazijn. Ook hier werd een elektronisch push/pull krachtcontrolesysteem gebruikt.
Tot slot vertrouwde AOS op nog twee andere energiekettingsystemen van igus®, die in een gemeenschappelijke goot op een 218 m lange terugweg rijden. Ze voeden de twee kranen die het bauxiet aanleveren en het gewonnen aluminiumoxide weer afvoeren. Hier lopen ook middenspanningsmotorkabels uit de serie chainflex® CFCRANE en glasvezelkabels uit de serie chainflex® CFLG.

Onze nieuwe brochure toont je alles in één oogopslag
Onderwerp overzicht: