Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

E2 micro – eendelig – minimale formaten

E2 micro kabelrupsen zijn zeer kleine, één- en tweedelige kabelrupsen met een laag gewicht en daarom ideaal voor zeer dynamische toepassingen. E2 micro kabelrupsen zijn stabiel en verkrijgbaar in veel uitvoeringen 
De nieuwe generatie E2.1 micro kabelrupsen biedt tevens een robuust aanslagsysteem met een tot wel 25% langere vrijdragende lengte alsook een 100% hoger vulgewicht (vergeleken met identiek gebouwde igus typen). Ze zijn licht, stabiel en kunnen eenvoudig
geopend worden. Altijd inclusief: een kabelrups-opener voor het snel en in één handeling openen van de kabelrups. Ze bieden bovendien veelzijdige toebehoren zoals inwendige verdeling en aansluitelementen.
Bestel nu een gratis sample
E2 micro Minimale inwendige hoogte – bijvoorbeeld serie 03: inwendige hoogte 5 mm
Kabelrupsen garantie Garantie op kabelrupsen. Overige informatie
E2.1 micro E2.1 micro met kabelrups-opener (910.428), 1 meter in 2 seconden openen

Modulair E2.1 micro programma

Verzendklaar in 3-4 werkdagen Serie E2.10, van buiten te openen

Inwendige hoogte hi: 10 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 3-4 werkdagen Serie E2i. 10, van binnen te openen

Inwendige hoogte hi: 10 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 3-4 werkdagen Serie E2C. 10, gesloten

Inwendige hoogte hi: 10 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 50 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie E2.15, van buiten te openen

Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradii R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie E2i. 15, van binnen te openen

Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradii R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie E2C. 15, gesloten

Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradii R: 28 - 75 mm
Steek: 20 mm

E2.17 serie, kan worden geopend aan de buitenzijde

Inwendige hoogte hoog: 17 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
Buigradii R: 28 - 145 mm
Steek: 30,5 mm

E2i.17 serie, kan worden geopend aan de binnenradius

Inwendige hoogte hoog: 17 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 50 mm
Buigradii R: 28 - 145 mm
Steek: 30,5 mm

E2C.17-serie, gesloten

Inwendige hoogte: 17 mm
Inwendige breedte Bi: 50 mm
Buigradii R: 28 - 145 mm
Steek: 30,5 mm
E2.1 micro kabelrups-opener
Bij de series met dit symbool wordt een gratis kabelrups-opener meegeleverd.

Inwendige hoogte van 5 tot 15,6 mm, kabelrups

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 03

Inwendige hoogte hi: 5 mm
Inwendige breedte Bi: 5 - 10 mm
Buigradii R: 10 - 28 mm
Steek: 10 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 04

Inwendige hoogte hi: 7 mm
Inwendige breedte Bi: 7 - 30 mm
Buigradii R: 15 - 48 mm
Steek: 16,7 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 045

Inwendige hoogte hi: 10,3 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 13 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 05

Inwendige hoogte hi: 10 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 06

Inwendige hoogte hi: 10,5 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 08

Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradii R: 25 - 48 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 3-4 werkdagen Serie B07

Inwendige hoogte hi: 10,3 mm
Inwendige breedte Bi: 6 - 64 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 3-4 werkdagen Serie B09

Inwendige hoogte hi: 14,3 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 40 mm
Buigradii R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 074

Inwendige hoogte hi: 11,5 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 40 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

Verzendklaar in 24-48 uur Serie 094

Inwendige hoogte hi: 15,6 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 40 mm
Buigradii R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm

Keuzehulp kabelrupsen

Met behulp van concrete parameters en een vergelijkingstabel vindt u snel de juiste kabelrups.

Montageinstructies

Samenvoegen en scheiden van de E2 micro en E2.1 micro kabelrups.

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingen in de meest uiteenlopende industrietakken.

Voor kleine ruimtes

Een- en tweedelige kabelrupsen, vanaf 5 mm inwendige hoogte

Hoge torsieweerstand

Minimale inwendige hoogtes en buigradii

Bevestigingselementen optioneel met trekontlasting

Korte steek voor een rustige loop

Binnenruimte die de kabels ontziet

geringe gewicht

Grote pennen voor een lange levensduur

Goede verhouding binnen-/buitenmaten

B07/B09 tweedelig – in buitenradius met filmscharnier openklapbaar

Typische industrietakken en toepassingen

  • Algemene machines voor de bouw
  • Modellen (micro-kabelrupsen)
  • Automatische deuren
  • Voertuigen
  • Meetmachines
  • Elektronica
  • Handling
  • Pick and Place robots

iF-Design
iF-Design-prijs voor de E2 micro serie 05
Cleanroom
Cleanroomtest op aanvraag
ESD-classificatie
Speciale versie: elektrisch geleidende ESD-versies op aanvraag
UL94-V2 classificatie
UL94 - V0 classificatie voor serie 03 en serie 14 (overige op aanvraag)
Geluidsgeoptimaliseerde kabelrupsen
42 dB(A) in het igus laboratorium bepaald, v = 1,0 m/s vrijdragend, serie 06.10.038.0

Verzendklaar in 24-48 uur
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.